피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/pieds_et_roulettes/serie35_pieds_machines/pieds_rotules/35_51/35_51.prj},{NB=emile_maurin_35-514-100-24-210_0},{REF=35-514-100-24-210},{VERSION=Avec disque antiglisse},{FIXATION=Avec méplat},{ECROU=Sans écrou},{ANG=0},{D1=100},{D2=M24},{D3=14},{H1=24},{H2=0},{H3=3},{H4=39},{H5=36.5},{L1=210},{S1=0},{S2=18},{CHARGE=1600},{INFOS=INFOTEXTE},{PPATH=35_51/35_51_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
VERSION
FIXATION
ECROU
D1
D2
D3
H1
H2
H3
H4
H5
L1
S1
S2
CHARGE
Emile Maurin 35-513-60-16...
35-513-60-16-68
Avec disque antiglisse
Avec méplat
Avec écrou
60
M16
14
24
0
3
34
32.5
68
0
12
1400
Emile Maurin 35-513-60-16...
35-513-60-16-108
Avec disque antiglisse
Avec méplat
Avec écrou
60
M16
14
24
0
3
34
32.5
108
0
12
1400
Emile Maurin 35-513-60-16...
35-513-60-16-148
Avec disque antiglisse
Avec méplat
Avec écrou
60
M16
14
24
0
3
34
32.5
148
0
12
1400
Emile Maurin 35-513-60-16...
35-513-60-16-168
Avec disque antiglisse
Avec méplat
Avec écrou
60
M16
14
24
0
3
34
32.5
168
0
12
1400
Emile Maurin 35-513-60-20...
35-513-60-20-110
Avec disque antiglisse
Avec méplat
Avec écrou
60
M20
14
24
0
3
39
36.5
110
0
15
1400
Emile Maurin 35-513-60-20...
35-513-60-20-150
Avec disque antiglisse
Avec méplat
Avec écrou
60
M20
14
24
0
3
39
36.5
150
0
15
1400
Emile Maurin 35-513-60-20...
35-513-60-20-170
Avec disque antiglisse
Avec méplat
Avec écrou
60
M20
14
24
0
3
39
36.5
170
0
15
1400
Emile Maurin 35-513-60-20...
35-513-60-20-210
Avec disque antiglisse
Avec méplat
Avec écrou
60
M20
14
24
0
3
39
36.5
210
0
15
1400
Emile Maurin 35-513-70-16...
35-513-70-16-68
Avec disque antiglisse
Avec méplat
Avec écrou
70
M16
14
19
0
3
29
27.5
68
0
12
1400
Emile Maurin 35-513-70-16...
35-513-70-16-108
Avec disque antiglisse
Avec méplat
Avec écrou
70
M16
14
19
0
3
29
27.5
108
0
12
1400
Emile Maurin 35-513-70-16...
35-513-70-16-148
Avec disque antiglisse
Avec méplat
Avec écrou
70
M16
14
19
0
3
29
27.5
148
0
12
1400
Emile Maurin 35-513-70-16...
35-513-70-16-168
Avec disque antiglisse
Avec méplat
Avec écrou
70
M16
14
19
0
3
29
27.5
168
0
12
1400
Emile Maurin 35-513-70-20...
35-513-70-20-110
Avec disque antiglisse
Avec méplat
Avec écrou
70
M20
14
19
0
3
34
31.5
110
0
15
1400
Emile Maurin 35-513-70-20...
35-513-70-20-150
Avec disque antiglisse
Avec méplat
Avec écrou
70
M20
14
19
0
3
34
31.5
150
0
15
1400
Emile Maurin 35-513-70-20...
35-513-70-20-170
Avec disque antiglisse
Avec méplat
Avec écrou
70
M20
14
19
0
3
34
31.5
170
0
15
1400
Emile Maurin 35-513-70-20...
35-513-70-20-210
Avec disque antiglisse
Avec méplat
Avec écrou
70
M20
14
19
0
3
34
31.5
210
0
15
1400
Emile Maurin 35-513-70-24...
35-513-70-24-110
Avec disque antiglisse
Avec méplat
Avec écrou
70
M24
14
19
0
3
34
31.5
110
0
18
1400
Emile Maurin 35-513-70-24...
35-513-70-24-170
Avec disque antiglisse
Avec méplat
Avec écrou
70
M24
14
19
0
3
34
31.5
170
0
18
1400
Emile Maurin 35-513-70-24...
35-513-70-24-210
Avec disque antiglisse
Avec méplat
Avec écrou
70
M24
14
19
0
3
34
31.5
210
0
18
1400
Emile Maurin 35-513-80-16...
35-513-80-16-68
Avec disque antiglisse
Avec méplat
Avec écrou
80
M16
14
24
0
3
34
32.5
68
0
12
1600
Emile Maurin 35-513-80-16...
35-513-80-16-108
Avec disque antiglisse
Avec méplat
Avec écrou
80
M16
14
24
0
3
34
32.5
108
0
12
1600
Emile Maurin 35-513-80-16...
35-513-80-16-148
Avec disque antiglisse
Avec méplat
Avec écrou
80
M16
14
24
0
3
34
32.5
148
0
12
1600
Emile Maurin 35-513-80-16...
35-513-80-16-168
Avec disque antiglisse
Avec méplat
Avec écrou
80
M16
14
24
0
3
34
32.5
168
0
12
1600
Emile Maurin 35-513-80-20...
35-513-80-20-110
Avec disque antiglisse
Avec méplat
Avec écrou
80
M20
14
24
0
3
39
36.5
110
0
15
1600
Emile Maurin 35-513-80-20...
35-513-80-20-150
Avec disque antiglisse
Avec méplat
Avec écrou
80
M20
14
24
0
3
39
36.5
150
0
15
1600
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D