您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/pieds_et_roulettes/serie35_pieds_machines/pieds_rotules/35_53/35_538.prj},{NB=emile_maurin_35-538-80-24-21000},{REF=35-538-80-24-210},{CODE=332025},{DESCRIPTION=LVQ.F-80-14-SST-M24x210},{VERSION=Sans disque antiglisse},{FIXATION=Avec méplat},{ECROU=Sans écrou},{ROT=0},{POS=0.0},{D1=80},{D2=M24},{D3=12.5},{D4=70},{D5=14},{H1=24},{H3=23},{H4=-},{H5=39},{H6=36.5},{L1=210},{S2=18},{CHARGE=16000},{INFOS=INFOTEXTE},{DIM02=249},{DIM03=252},{H=19.0},{WEIGHT=781},{VER=1},{DX=24},{IP01=17.800},{DB=11.200},{PPATH=35_533_534_537_538/35_533_4_7_8_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
REF
VERSION
FIXATION
ECROU
D1
D2
D3
D4
D5
H1
H3
H4
H5
H6
L1
S2
CHARGE
Emile Maurin 35-538-80-16...
35-538-80-16-68
Sans disque antiglisse
Avec méplat
Sans écrou
80
M16
12.5
70
14
24
23
-
34
32.5
68
12
16000
Emile Maurin 35-538-80-16...
35-538-80-16-108
Sans disque antiglisse
Avec méplat
Sans écrou
80
M16
12.5
70
14
24
23
-
34
32.5
108
12
16000
Emile Maurin 35-538-80-16...
35-538-80-16-148
Sans disque antiglisse
Avec méplat
Sans écrou
80
M16
12.5
70
14
24
23
-
34
32.5
148
12
16000
Emile Maurin 35-538-80-16...
35-538-80-16-168
Sans disque antiglisse
Avec méplat
Sans écrou
80
M16
12.5
70
14
24
23
-
34
32.5
168
12
16000
Emile Maurin 35-538-80-20...
35-538-80-20-110
Sans disque antiglisse
Avec méplat
Sans écrou
80
M20
8.5
54
14
24
23
-
39
36.5
110
15
16000
Emile Maurin 35-538-80-20...
35-538-80-20-150
Sans disque antiglisse
Avec méplat
Sans écrou
80
M20
8.5
54
14
24
23
-
39
36.5
150
15
16000
Emile Maurin 35-538-80-20...
35-538-80-20-170
Sans disque antiglisse
Avec méplat
Sans écrou
80
M20
8.5
54
14
24
23
-
39
36.5
170
15
16000
Emile Maurin 35-538-80-20...
35-538-80-20-210
Sans disque antiglisse
Avec méplat
Sans écrou
80
M20
8.5
54
14
24
23
-
39
36.5
210
15
16000
Emile Maurin 35-538-80-24...
35-538-80-24-110
Sans disque antiglisse
Avec méplat
Sans écrou
80
M24
8.5
54
14
24
23
-
39
36.5
110
18
16000
Emile Maurin 35-538-80-24...
35-538-80-24-170
Sans disque antiglisse
Avec méplat
Sans écrou
80
M24
12.5
70
14
24
23
-
39
36.5
170
18
16000
Emile Maurin 35-538-80-24...
35-538-80-24-210
Sans disque antiglisse
Avec méplat
Sans écrou
80
M24
12.5
70
14
24
23
-
39
36.5
210
18
16000
Emile Maurin 35-538-100-1...
35-538-100-16-68
Sans disque antiglisse
Avec méplat
Sans écrou
100
M16
12.5
70
14
24
23
-
34
32.5
68
12
16000
Emile Maurin 35-538-100-1...
35-538-100-16-108
Sans disque antiglisse
Avec méplat
Sans écrou
100
M16
12.5
70
14
24
23
-
34
32.5
108
12
16000
Emile Maurin 35-538-100-1...
35-538-100-16-148
Sans disque antiglisse
Avec méplat
Sans écrou
100
M16
12.5
70
14
24
23
-
34
32.5
148
12
16000
Emile Maurin 35-538-100-1...
35-538-100-16-168
Sans disque antiglisse
Avec méplat
Sans écrou
100
M16
12.5
70
14
24
23
-
34
32.5
168
12
16000
Emile Maurin 35-538-100-2...
35-538-100-20-110
Sans disque antiglisse
Avec méplat
Sans écrou
100
M20
12.5
70
14
24
23
-
39
36.5
110
15
16000
Emile Maurin 35-538-100-2...
35-538-100-20-150
Sans disque antiglisse
Avec méplat
Sans écrou
100
M20
12.5
70
14
24
23
-
39
36.5
150
15
16000
Emile Maurin 35-538-100-2...
35-538-100-20-170
Sans disque antiglisse
Avec méplat
Sans écrou
100
M20
12.5
70
14
24
23
-
39
36.5
170
15
16000
Emile Maurin 35-538-100-2...
35-538-100-20-210
Sans disque antiglisse
Avec méplat
Sans écrou
100
M20
12.5
70
14
24
23
-
39
36.5
210
15
16000
Emile Maurin 35-538-100-2...
35-538-100-24-110
Sans disque antiglisse
Avec méplat
Sans écrou
100
M24
12.5
70
14
24
23
-
39
36.5
110
18
16000
Emile Maurin 35-538-100-2...
35-538-100-24-170
Sans disque antiglisse
Avec méplat
Sans écrou
100
M24
8.5
54
14
24
23
-
39
36.5
170
18
16000
Emile Maurin 35-538-100-2...
35-538-100-24-210
Sans disque antiglisse
Avec méplat
Sans écrou
100
M24
14
24
23
-
39
36.5
210
18
16000
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D