您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/pieds_et_roulettes/serie35_pieds_machines/pieds_rotules/35_54/35_545.prj},{NB=emile_maurin_35-545-70_0_0},{REF=35-545-70},{POS=0},{ROT=0.0},{D1=70},{D2=M16},{D3=20},{D4=70},{D5=33},{H1=51},{H2=132},{H3=0},{H4=35},{L1=78},{C=14000},{INFOS=INFOTEXTE},{DIM11=14},{DIM13=332},{VER=1},{PPATH=35_54_avec/35_54_a_asmtpl.prj},{DESCRIPTION=LV.A-70-14-M16x78-ELK},{CODE=304118},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
REF
D1
D2
D3
D4
D5
H1
H2
H3
H4
L1
C
emile Maurin 35-545-70
35-545-70
70
M16
20
70
33
51
132
0
35
78
14000
emile Maurin 35-545-80
35-545-80
80
M16
20
70
33
56
137
0
35
78
14000
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D