您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/pieds_et_roulettes/serie35_pieds_machines/pieds/35_58/35_582.prj},{NB=emile_maurin_35-582-125-20-155_0},{REF=35-582-125-20-155},{ROT=0},{D1=125},{D2=M20},{H1=45},{H2=55},{H3=10},{L1=155},{S1=24},{C=40000},{INFOS=INFOTEXTE},{DIM02=210},{DIM03=220},{WEIGHT=835},{NDM=20},{KDM=16.933},{DESCRIPTION=LV.A-125-APS-AS-M20x155},{CODE=310965},{L=155.000},{S=24.000},{L11=220.000},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
REF
D1
D2
H1
H2
H3
S1
C
Emile Maurin 35-582-125-2...
35-582-125-20-95
125
M20
45
55
10
24
40000
Emile Maurin 35-582-125-2...
35-582-125-20-155
125
M20
45
55
10
24
40000
Emile Maurin 35-582-125-2...
35-582-125-24-95
125
M24
45
55
10
24
40000
Emile Maurin 35-582-125-2...
35-582-125-24-155
125
M24
45
55
10
24
40000
Emile Maurin 35-582-125-3...
35-582-125-30-155
125
M30
45
55
10
30
40000
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D