피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/pieds_et_roulettes/serie35_pieds_machines/pieds_rotules/35_66/35_66.prj},{NB=emile_maurin_35-662-80-16-168_0},{REF=35-662-80-16-168},{ROT=0},{DISQUE=Avec disque},{VERSION=Sans écrou},{D1=80},{D2=M16},{D3=10.5},{H1=22},{H2=31},{H3=14},{H4=2},{L1=168},{L2=70},{L3=25},{S1=16},{CHARGE=16},{INFOS=INFOTEXTE},{PPATH=35_66/35_66_asmtpl.prj},{D2X=16},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
DISQUE
VERSION
D1
D2
D3
H1
H2
H3
H4
L1
L2
L3
S1
CHARGE
Emile Maurin 35-661-60-8-...
35-661-60-8-43
Avec disque
Avec écrou
60
M8
8.5
21
30
14
2
43
50
18
14
14
Emile Maurin 35-661-60-8-...
35-661-60-8-68
Avec disque
Avec écrou
60
M8
8.5
21
30
14
2
68
50
18
14
14
Emile Maurin 35-661-60-10...
35-661-60-10-43
Avec disque
Avec écrou
60
M10
8.5
21
30
14
2
43
50
18
14
14
Emile Maurin 35-661-60-10...
35-661-60-10-68
Avec disque
Avec écrou
60
M10
8.5
21
30
14
2
68
50
18
14
14
Emile Maurin 35-661-60-10...
35-661-60-10-98
Avec disque
Avec écrou
60
M10
8.5
21
30
14
2
98
50
18
14
14
Emile Maurin 35-661-60-12...
35-661-60-12-43
Avec disque
Avec écrou
60
M12
8.5
21
30
14
2
43
50
18
14
14
Emile Maurin 35-661-60-12...
35-661-60-12-68
Avec disque
Avec écrou
60
M12
8.5
21
30
14
2
68
50
18
14
14
Emile Maurin 35-661-60-12...
35-661-60-12-98
Avec disque
Avec écrou
60
M12
8.5
21
30
14
2
98
50
18
14
14
Emile Maurin 35-661-60-14...
35-661-60-14-68
Avec disque
Avec écrou
60
M14
8.5
21
30
14
2
68
50
18
14
14
Emile Maurin 35-661-60-14...
35-661-60-14-98
Avec disque
Avec écrou
60
M14
8.5
21
30
14
2
98
50
18
14
14
Emile Maurin 35-661-60-14...
35-661-60-14-148
Avec disque
Avec écrou
60
M14
8.5
21
30
14
2
148
50
18
14
14
Emile Maurin 35-661-60-16...
35-661-60-16-68
Avec disque
Avec écrou
60
M16
8.5
21
30
14
2
68
50
18
16
14
Emile Maurin 35-661-60-16...
35-661-60-16-108
Avec disque
Avec écrou
60
M16
8.5
21
30
14
2
108
50
18
16
14
Emile Maurin 35-661-60-16...
35-661-60-16-148
Avec disque
Avec écrou
60
M16
8.5
21
30
14
2
148
50
18
16
14
Emile Maurin 35-661-60-16...
35-661-60-16-168
Avec disque
Avec écrou
60
M16
8.5
21
30
14
2
168
50
18
16
14
Emile Maurin 35-661-80-8-...
35-661-80-8-43
Avec disque
Avec écrou
80
M8
10.5
22
31
14
2
43
70
25
14
16
Emile Maurin 35-661-80-8-...
35-661-80-8-68
Avec disque
Avec écrou
80
M8
10.5
22
31
14
2
68
70
25
14
16
Emile Maurin 35-661-80-10...
35-661-80-10-43
Avec disque
Avec écrou
80
M10
10.5
22
31
14
2
43
70
25
14
16
Emile Maurin 35-661-80-10...
35-661-80-10-68
Avec disque
Avec écrou
80
M10
10.5
22
31
14
2
68
70
25
14
16
Emile Maurin 35-661-80-10...
35-661-80-10-98
Avec disque
Avec écrou
80
M10
10.5
22
31
14
2
98
70
25
14
16
Emile Maurin 35-661-80-12...
35-661-80-12-43
Avec disque
Avec écrou
80
M12
10.5
22
31
14
2
43
70
25
14
16
Emile Maurin 35-661-80-12...
35-661-80-12-68
Avec disque
Avec écrou
80
M12
10.5
22
31
14
2
68
70
25
14
16
Emile Maurin 35-661-80-12...
35-661-80-12-98
Avec disque
Avec écrou
80
M12
10.5
22
31
14
2
98
70
25
14
16
Emile Maurin 35-661-80-14...
35-661-80-14-68
Avec disque
Avec écrou
80
M14
10.5
22
31
14
2
68
70
25
14
16
Emile Maurin 35-661-80-14...
35-661-80-14-98
Avec disque
Avec écrou
80
M14
10.5
22
31
14
2
98
70
25
14
16
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D