피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/pieds_et_roulettes/serie35_pieds_machines/pieds_rotules/35_73/35_735.prj},{NB=emile_maurin_35-735-60-20-78_0},{REF=35-735-60-20-78},{ANGLE=0},{D1=60},{D2=M20},{D3=15.5},{L1=78},{L2=16.5},{L3=15.5},{L4=18.5},{L5=17.5},{S1=10},{CHARGE=55},{INFOS=INFOTEXTE},{VERS=4},{MAT=Edelstahl, nichtrostend, 1.4301},{D2X=20},{PARTNUMBER=GN 6311.6-60-M20-78-N},{WEIGHT=0.4091},{CTN=73269098},{ROHS=YES},{TR=WINKEL},{PPATH=35_735/35_735_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
D1
D2
D3
L1
L2
L3
L4
L5
S1
CHARGE
Emile Maurin 35-735-50-10...
35-735-50-10-37
50
M10
8.0
37
12.5
11.5
14.5
13.5
5
14
Emile Maurin 35-735-50-10...
35-735-50-10-47
50
M10
8.0
47
12.5
11.5
14.5
13.5
5
14
Emile Maurin 35-735-50-10...
35-735-50-10-57
50
M10
8.0
57
12.5
11.5
14.5
13.5
5
14
Emile Maurin 35-735-50-10...
35-735-50-10-72
50
M10
8.0
72
12.5
11.5
14.5
13.5
5
14
Emile Maurin 35-735-50-12...
35-735-50-12-41
50
M12
8.0
41
12.5
11.5
14.5
13.5
6
14
Emile Maurin 35-735-50-12...
35-735-50-12-51
50
M12
8.0
51
12.5
11.5
14.5
13.5
6
14
Emile Maurin 35-735-50-12...
35-735-50-12-61
50
M12
8.0
61
12.5
11.5
14.5
13.5
6
14
Emile Maurin 35-735-50-12...
35-735-50-12-71
50
M12
8.0
71
12.5
11.5
14.5
13.5
6
14
Emile Maurin 35-735-50-12...
35-735-50-12-91
50
M12
8.0
91
12.5
11.5
14.5
13.5
6
14
Emile Maurin 35-735-50-16...
35-735-50-16-59
50
M16
12.0
59
14.5
13.5
16.5
15.5
8
33
Emile Maurin 35-735-50-16...
35-735-50-16-69
50
M16
12.0
69
14.5
13.5
16.5
15.5
8
33
Emile Maurin 35-735-50-16...
35-735-50-16-89
50
M16
12.0
89
14.5
13.5
16.5
15.5
8
33
Emile Maurin 35-735-50-16...
35-735-50-16-114
50
M16
12.0
114
14.5
13.5
16.5
15.5
8
33
Emile Maurin 35-735-60-16...
35-735-60-16-59
60
M16
12.0
59
14.5
13.5
16.5
15.5
8
33
Emile Maurin 35-735-60-16...
35-735-60-16-69
60
M16
12.0
69
14.5
13.5
16.5
15.5
8
33
Emile Maurin 35-735-60-16...
35-735-60-16-89
60
M16
12.0
89
14.5
13.5
16.5
15.5
8
33
Emile Maurin 35-735-60-16...
35-735-60-16-114
60
M16
12.0
114
14.5
13.5
16.5
15.5
8
33
Emile Maurin 35-735-60-20...
35-735-60-20-78
60
M20
15.5
78
16.5
15.5
18.5
17.5
10
55
Emile Maurin 35-735-60-20...
35-735-60-20-88
60
M20
15.5
88
16.5
15.5
18.5
17.5
10
55
Emile Maurin 35-735-60-20...
35-735-60-20-113
60
M20
15.5
113
16.5
15.5
18.5
17.5
10
55
Emile Maurin 35-735-60-20...
35-735-60-20-138
60
M20
15.5
138
16.5
15.5
18.5
17.5
10
55
Emile Maurin 35-735-80-16...
35-735-80-16-59
80
M16
12.0
59
19.0
18.0
21.5
20.5
8
33
Emile Maurin 35-735-80-16...
35-735-80-16-69
80
M16
12.0
69
19.0
18.0
21.5
20.5
8
33
Emile Maurin 35-735-80-16...
35-735-80-16-89
80
M16
12.0
89
19.0
18.0
21.5
20.5
8
33
Emile Maurin 35-735-80-16...
35-735-80-16-114
80
M16
12.0
114
19.0
18.0
21.5
20.5
8
33
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D