피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/pieds_et_roulettes/serie35_pieds_machines/pieds_rotules/35_73/35_736.prj},{NB=emile_maurin_35-736-50-16-59_0},{REF=35-736-50-16-59},{ANGLE=0},{D1=50},{D2=M16},{D3=12.0},{L1=59},{L2=14.5},{L3=13.5},{L4=16},{L5=15},{S1=8},{CHARGE=30},{INFOS=INFOTEXTE},{D2X=16},{L1X=59,69,89,114},{SB=33},{PARTNUMBER=GN 6311.6-50-M16-59-KS},{VERS=2},{WEIGHT=0.2170},{CTN=73269098},{ROHS=YES},{TR=WINKEL},{PPATH=35_73/35_736_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
REF
D1
D2
D3
L1
L2
L3
L4
L5
S1
CHARGE
Emile Maurin 35-736-50-10...
35-736-50-10-37
50
M10
8.0
37
12.5
11.5
14
13
5
13
Emile Maurin 35-736-50-10...
35-736-50-10-47
50
M10
8.0
47
12.5
11.5
14
13
5
13
Emile Maurin 35-736-50-10...
35-736-50-10-57
50
M10
8.0
57
12.5
11.5
14
13
5
13
Emile Maurin 35-736-50-10...
35-736-50-10-72
50
M10
8.0
72
12.5
11.5
14
13
5
13
Emile Maurin 35-736-50-12...
35-736-50-12-41
50
M12
8.0
41
12.5
11.5
14
13
6
13
Emile Maurin 35-736-50-12...
35-736-50-12-51
50
M12
8.0
51
12.5
11.5
14
13
6
13
Emile Maurin 35-736-50-12...
35-736-50-12-61
50
M12
8.0
61
12.5
11.5
14
13
6
13
Emile Maurin 35-736-50-12...
35-736-50-12-71
50
M12
8.0
71
12.5
11.5
14
13
6
13
Emile Maurin 35-736-50-12...
35-736-50-12-91
50
M12
8.0
91
12.5
11.5
14
13
6
30
Emile Maurin 35-736-50-16...
35-736-50-16-59
50
M16
12.0
59
14.5
13.5
16
15
8
30
Emile Maurin 35-736-50-16...
35-736-50-16-69
50
M16
12.0
69
14.5
13.5
16
15
8
30
Emile Maurin 35-736-50-16...
35-736-50-16-89
50
M16
12.0
89
14.5
13.5
16
15
8
30
Emile Maurin 35-736-50-16...
35-736-50-16-114
50
M16
12.0
114
14.5
13.5
16
15
8
30
Emile Maurin 35-736-60-16...
35-736-60-16-59
60
M16
12.0
59
14.5
13.5
16
15
8
30
Emile Maurin 35-736-60-16...
35-736-60-16-69
60
M16
12.0
69
14.5
13.5
16
15
8
30
Emile Maurin 35-736-60-16...
35-736-60-16-89
60
M16
12.0
89
14.5
13.5
16
15
8
30
Emile Maurin 35-736-60-16...
35-736-60-16-114
60
M16
12.0
114
14.5
13.5
16
15
8
30
Emile Maurin 35-736-60-20...
35-736-60-20-78
60
M20
15.5
78
16.5
15.5
18
17
10
50
Emile Maurin 35-736-60-20...
35-736-60-20-88
60
M20
15.5
88
16.5
15.5
18
17
10
50
Emile Maurin 35-736-60-20...
35-736-60-20-113
60
M20
15.5
113
16.5
15.5
18
17
10
50
Emile Maurin 35-736-60-20...
35-736-60-20-138
60
M20
15.5
138
16.5
15.5
18
17
10
50
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D