피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/pieds_et_roulettes/serie35_pieds_machines/pieds/35_74/35_746.prj},{NB=emile_maurin_35-746-80-20_0},{D1=80},{D3=17},{D4=8.5},{H2=20},{H3=8.5},{NDM=20},{K=54.5},{L6MAX=36},{KM=18.000},{SWM=30.000},{LXX=40.000},{TXX=26.000},{T1=13.500},{T2=7.000},{T3=1.750},{T4=10.000},{V1=10.000},{V2=6.500},{V3=14.300},{V4=9.500},{V5=7.000},{V6=1.200},{V7=2.000},{V8=0.900},{V9=2.870},{W1=13.000},{W2=1.250},{W3=13.990},{WEIGHT=0.444},{W4=5.000},{W5=18.900},{W6=5.000},{W7=2.900},{W8=1.00000},{W9=13.000},{W10=1.000},{SHOW=1},{REF=35-746-80-20},{VERSION=Avec trou de fixation},{TYPE=Avec semelle},{D2=M20},{H1=54},{H4=2},{S1=27},{L1=54.5},{CHARGE=2800},{INFOS=INFOTEXTE},{PARTNUMBER=GN 23-80-M20-54-D1-X},{NORMNR=GN 23},{FORM=D1},{AUSF=X},{ANGLE=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
REF
VERSION
TYPE
D1
D2
D3
D4
H1
H2
H3
H4
S1
L1
CHARGE
Emile Maurin 35-746-80-8
35-746-80-8
Avec trou de fixation
Avec semelle
80
M8
17
8.5
34
8
8.5
2
14
54.5
1700
Emile Maurin 35-746-80-10
35-746-80-10
Avec trou de fixation
Avec semelle
80
M10
17
8.5
37
10
8.5
2
14
54.5
1700
Emile Maurin 35-746-80-12
35-746-80-12
Avec trou de fixation
Avec semelle
80
M12
17
8.5
40
12
8.5
2
17
54.5
1700
Emile Maurin 35-746-80-16
35-746-80-16
Avec trou de fixation
Avec semelle
80
M16
17
8.5
46
16
8.5
2
22
54.5
1700
Emile Maurin 35-746-80-20
35-746-80-20
Avec trou de fixation
Avec semelle
80
M20
17
8.5
54
20
8.5
2
27
54.5
2800
Emile Maurin 35-746-100-8
35-746-100-8
Avec trou de fixation
Avec semelle
100
M8
17
8.5
35
8
9.0
3
14
70.5
1700
Emile Maurin 35-746-100-1...
35-746-100-10
Avec trou de fixation
Avec semelle
100
M10
17
8.5
38
10
9.0
3
14
70.5
1700
Emile Maurin 35-746-100-1...
35-746-100-12
Avec trou de fixation
Avec semelle
100
M12
17
8.5
41
12
9.0
3
17
70.5
1700
Emile Maurin 35-746-100-1...
35-746-100-16
Avec trou de fixation
Avec semelle
100
M16
17
8.5
47
16
9.0
3
22
70.5
1700
Emile Maurin 35-746-100-2...
35-746-100-20
Avec trou de fixation
Avec semelle
100
M20
17
8.5
55
20
9.0
3
27
70.5
2800
Emile Maurin 35-746-120-2...
35-746-120-20
Avec trou de fixation
Avec semelle
120
M20
17
8.5
59
20
12.0
3.5
27
95
2800
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D