피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/pieds_et_roulettes/serie35_pieds_machines/pieds/35_75/35_754.prj},{NB=emile_maurin_35-754-100-10-80_0},{D1=100},{H1=20.5},{H2=80},{H3=9.0},{S1=17},{L1=70.5},{D3=17},{D4=8.5},{H4=3},{NDM=10},{H11=9.0},{L6MAX=0},{KM=8.400},{SWM=16.000},{LXX=23.000},{TXX=13.500},{T1=0.000},{T2=0.000},{T3=0.000},{T4=0.000},{V1=0.000},{V2=0.000},{V3=0.000},{V4=0.000},{V5=0.000},{V6=0.000},{V7=0.000},{V8=0.000},{V9=0.000},{W1=0.000},{W2=0.000},{W3=0.000},{W4=0.000},{WEIGHT=0.518},{W5=0.000},{W6=0.000},{W7=0.000},{W8=0.00000},{W9=0.000},{W10=0.000},{SHOW=1},{REF=35-754-100-10-80},{VERSION=Sans trou de fixation},{FORME=Sans semelle},{ECROU=Sans écrou},{D2=M10},{S2=},{CS=11},{INFOS=INFOTEXTE},{PARTNUMBER=GN 21-100-M10-80-D0-S},{NORMNR=GN 21},{FORM=D0},{AUSF=S},{ANGLE=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
VERSION
FORME
ECROU
D1
D2
H1
H2
H3
S1
S2
CS
Emile Maurin 35-754-80-8-...
35-754-80-8-40
Sans trou de fixation
Sans semelle
Sans écrou
80
M8
19.5
40
8.5
17
6
Emile Maurin 35-754-80-8-...
35-754-80-8-50
Sans trou de fixation
Sans semelle
Sans écrou
80
M8
19.5
50
8.5
17
6
Emile Maurin 35-754-80-8-...
35-754-80-8-63
Sans trou de fixation
Sans semelle
Sans écrou
80
M8
19.5
63
8.5
17
6
Emile Maurin 35-754-80-10...
35-754-80-10-50
Sans trou de fixation
Sans semelle
Sans écrou
80
M10
19.5
50
8.5
17
11
Emile Maurin 35-754-80-10...
35-754-80-10-60
Sans trou de fixation
Sans semelle
Sans écrou
80
M10
19.5
60
8.5
17
11
Emile Maurin 35-754-80-10...
35-754-80-10-80
Sans trou de fixation
Sans semelle
Sans écrou
80
M10
19.5
80
8.5
17
11
Emile Maurin 35-754-80-10...
35-754-80-10-100
Sans trou de fixation
Sans semelle
Sans écrou
80
M10
19.5
100
8.5
17
11
Emile Maurin 35-754-80-12...
35-754-80-12-60
Sans trou de fixation
Sans semelle
Sans écrou
80
M12
19.5
60
8.5
17
16
Emile Maurin 35-754-80-12...
35-754-80-12-80
Sans trou de fixation
Sans semelle
Sans écrou
80
M12
19.5
80
8.5
17
16
Emile Maurin 35-754-80-12...
35-754-80-12-100
Sans trou de fixation
Sans semelle
Sans écrou
80
M12
19.5
100
8.5
17
16
Emile Maurin 35-754-80-12...
35-754-80-12-125
Sans trou de fixation
Sans semelle
Sans écrou
80
M12
19.5
125
8.5
17
16
Emile Maurin 35-754-80-16...
35-754-80-16-75
Sans trou de fixation
Sans semelle
Sans écrou
80
M16
25.5
75
8.5
0
12
17
Emile Maurin 35-754-80-16...
35-754-80-16-100
Sans trou de fixation
Sans semelle
Sans écrou
80
M16
25.5
100
8.5
0
12
17
Emile Maurin 35-754-80-16...
35-754-80-16-125
Sans trou de fixation
Sans semelle
Sans écrou
80
M16
25.5
125
8.5
0
12
17
Emile Maurin 35-754-80-16...
35-754-80-16-150
Sans trou de fixation
Sans semelle
Sans écrou
80
M16
25.5
150
8.5
0
12
17
Emile Maurin 35-754-80-16...
35-754-80-16-200
Sans trou de fixation
Sans semelle
Sans écrou
80
M16
25.5
200
8.5
0
12
17
Emile Maurin 35-754-80-20...
35-754-80-20-75
Sans trou de fixation
Sans semelle
Sans écrou
80
M20
25.5
75
8.5
0
15
28
Emile Maurin 35-754-80-20...
35-754-80-20-100
Sans trou de fixation
Sans semelle
Sans écrou
80
M20
27.0
100
8.5
0
15
28
Emile Maurin 35-754-80-20...
35-754-80-20-125
Sans trou de fixation
Sans semelle
Sans écrou
80
M20
27.0
125
8.5
0
15
28
Emile Maurin 35-754-80-20...
35-754-80-20-150
Sans trou de fixation
Sans semelle
Sans écrou
80
M20
27.0
150
8.5
0
15
28
Emile Maurin 35-754-80-20...
35-754-80-20-200
Sans trou de fixation
Sans semelle
Sans écrou
80
M20
27.0
200
8.5
0
15
28
Emile Maurin 35-754-80-24...
35-754-80-24-100
Sans trou de fixation
Sans semelle
Sans écrou
80
M24
30.5
100
8.5
0
19
46
Emile Maurin 35-754-80-24...
35-754-80-24-125
Sans trou de fixation
Sans semelle
Sans écrou
80
M24
30.5
125
8.5
0
19
46
Emile Maurin 35-754-80-24...
35-754-80-24-150
Sans trou de fixation
Sans semelle
Sans écrou
80
M24
30.5
150
8.5
0
19
46
Emile Maurin 35-754-80-24...
35-754-80-24-200
Sans trou de fixation
Sans semelle
Sans écrou
80
M24
30.5
200
8.5
0
19
46
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D