피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/pieds_et_roulettes/serie35_pieds_machines/pieds/35_75/35_756.prj},{NB=emile_maurin_35-756-100-10-80_0},{REF=35-756-100-10-80},{D1=100},{D3=17},{D4=8.5},{H1=20.5},{H2=80},{H4=3.0},{S1=17},{L1=70.5},{NDM=10},{K=70.5},{H111=9.0},{L6MAX=0},{KM=8.400},{SWM=16.000},{LXX=23.000},{TXX=13.500},{T1=0.000},{T2=0.000},{T3=0.000},{T4=0.000},{V1=0.000},{V2=0.000},{V3=0.000},{V4=0.000},{V5=0.000},{V6=0.000},{V7=0.000},{V8=0.000},{V9=0.000},{W1=0.000},{W2=0.000},{W3=0.000},{WEIGHT=0.562},{W4=0.000},{W5=0.000},{W6=0.000},{W7=0.000},{W8=0.00000},{W9=0.000},{W10=0.000},{SHOW=1},{VERSION=Avec trous de fixation},{FORME=Avec semelle},{ECROU=Sans écrou},{D2=M10},{H3=9},{S2=},{CS=11},{INFOS=INFOTEXTE},{PARTNUMBER=GN 23-100-M10-80-D1-S},{NORMNR=GN 23},{FORM=D1},{AUSF=S},{ANGLE=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
VERSION
FORME
ECROU
D1
D2
D3
D4
H1
H2
H3
H4
S1
S2
L1
CS
Emile Maurin 35-756-80-8-...
35-756-80-8-40
Avec trous de fixation
Avec semelle
Sans écrou
80
M8
17
8.5
19.5
40
8.5
2.0
17
54.5
6
Emile Maurin 35-756-80-8-...
35-756-80-8-50
Avec trous de fixation
Avec semelle
Sans écrou
80
M8
17
8.5
19.5
50
8.5
2.0
17
54.5
6
Emile Maurin 35-756-80-8-...
35-756-80-8-63
Avec trous de fixation
Avec semelle
Sans écrou
80
M8
17
8.5
19.5
63
8.5
2.0
17
54.5
6
Emile Maurin 35-756-80-10...
35-756-80-10-50
Avec trous de fixation
Avec semelle
Sans écrou
80
M10
17
8.5
19.5
50
8.5
2.0
17
54.5
11
Emile Maurin 35-756-80-10...
35-756-80-10-60
Avec trous de fixation
Avec semelle
Sans écrou
80
M10
17
8.5
19.5
60
8.5
2.0
17
54.5
11
Emile Maurin 35-756-80-10...
35-756-80-10-80
Avec trous de fixation
Avec semelle
Sans écrou
80
M10
17
8.5
19.5
80
8.5
2.0
17
54.5
11
Emile Maurin 35-756-80-10...
35-756-80-10-100
Avec trous de fixation
Avec semelle
Sans écrou
80
M10
17
8.5
19.5
100
8.5
2.0
17
54.5
11
Emile Maurin 35-756-80-12...
35-756-80-12-60
Avec trous de fixation
Avec semelle
Sans écrou
80
M12
17
8.5
19.5
60
8.5
2.0
17
54.5
16
Emile Maurin 35-756-80-12...
35-756-80-12-80
Avec trous de fixation
Avec semelle
Sans écrou
80
M12
17
8.5
19.5
80
8.5
2.0
17
54.5
16
Emile Maurin 35-756-80-12...
35-756-80-12-100
Avec trous de fixation
Avec semelle
Sans écrou
80
M12
17
8.5
19.5
100
8.5
2.0
17
54.5
16
Emile Maurin 35-756-80-12...
35-756-80-12-125
Avec trous de fixation
Avec semelle
Sans écrou
80
M12
17
8.5
19.5
125
8.5
2.0
17
54.5
16
Emile Maurin 35-756-80-16...
35-756-80-16-75
Avec trous de fixation
Avec semelle
Sans écrou
80
M16
17
8.5
25.5
75
8.5
2.0
0
12
54.5
17
Emile Maurin 35-756-80-16...
35-756-80-16-100
Avec trous de fixation
Avec semelle
Sans écrou
80
M16
17
8.5
25.5
100
8.5
2.0
0
12
54.5
17
Emile Maurin 35-756-80-16...
35-756-80-16-125
Avec trous de fixation
Avec semelle
Sans écrou
80
M16
17
8.5
25.5
125
8.5
2.0
0
12
54.5
17
Emile Maurin 35-756-80-16...
35-756-80-16-150
Avec trous de fixation
Avec semelle
Sans écrou
80
M16
17
8.5
25.5
150
8.5
2.0
0
12
54.5
17
Emile Maurin 35-756-80-16...
35-756-80-16-200
Avec trous de fixation
Avec semelle
Sans écrou
80
M16
17
8.5
25.5
200
8.5
2.0
0
12
54.5
17
Emile Maurin 35-756-80-20...
35-756-80-20-75
Avec trous de fixation
Avec semelle
Sans écrou
80
M20
17
8.5
27.0
75
8.5
2.0
0
15
54.5
28
Emile Maurin 35-756-80-20...
35-756-80-20-100
Avec trous de fixation
Avec semelle
Sans écrou
80
M20
17
8.5
27.0
100
8.5
2.0
0
15
54.5
28
Emile Maurin 35-756-80-20...
35-756-80-20-125
Avec trous de fixation
Avec semelle
Sans écrou
80
M20
17
8.5
27.0
125
8.5
2.0
0
15
54.5
28
Emile Maurin 35-756-80-20...
35-756-80-20-150
Avec trous de fixation
Avec semelle
Sans écrou
80
M20
17
8.5
27.0
150
8.5
2.0
0
15
54.5
28
Emile Maurin 35-756-80-20...
35-756-80-20-200
Avec trous de fixation
Avec semelle
Sans écrou
80
M20
17
8.5
27.0
200
8.5
2.0
0
15
54.5
28
Emile Maurin 35-756-80-24...
35-756-80-24-100
Avec trous de fixation
Avec semelle
Sans écrou
80
M24
17
8.5
30.5
100
8.5
2.0
0
19
54.5
46
Emile Maurin 35-756-80-24...
35-756-80-24-125
Avec trous de fixation
Avec semelle
Sans écrou
80
M24
17
8.5
30.5
125
8.5
2.0
0
19
54.5
46
Emile Maurin 35-756-80-24...
35-756-80-24-150
Avec trous de fixation
Avec semelle
Sans écrou
80
M24
17
8.5
30.5
150
8.5
2.0
0
19
54.5
46
Emile Maurin 35-756-80-24...
35-756-80-24-200
Avec trous de fixation
Avec semelle
Sans écrou
80
M24
17
8.5
30.5
200
8.5
2.0
0
19
54.5
46
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D