您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/pieds_et_roulettes/serie35_pieds_machines/pieds/35_78/35_784.prj},{NB=emile_maurin_35-784-100-24-200_0},{D1=100},{D3=17},{D4=8.5},{H2=200},{H4=3},{S1=20},{S2=17},{L1=70.5},{NDM=24},{H11=9.0},{L6MAX=48},{KM=21.500},{SWM=36.000},{LXX=0.000},{TXX=0.000},{T1=16.500},{T2=9.000},{T3=2.000},{T4=12.000},{V1=13.000},{V2=8.500},{V3=18.800},{V4=8.500},{V5=11.163},{V6=1.600},{V7=2.000},{V8=0.900},{V9=3.730},{W1=13.000},{W2=1.500},{W3=17.330},{W4=5.000},{WEIGHT=1.094},{W5=23.700},{W6=5.000},{W7=3.700},{W8=1.00000},{W9=19.000},{W10=1.000},{SHOW=1},{REF=35-784-100-24-200},{VERSION=Sans trou de fixation},{FORME=Sans semelle},{ECROU=sans écrou},{D2=M24},{H1=27},{H3=9},{CHARGEMAX=5200},{INFOS=INFOTEXTE},{PARTNUMBER=GN 21-100-M24-200-D0-V},{NORMNR=GN 21},{FORM=D0},{ANGLE=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
REF
VERSION
FORME
ECROU
D1
D2
D3
D4
H1
H2
H3
H4
S1
S2
L1
CHARGEMAX
Emile Maurin 35-784-100-1...
35-784-100-16-100
Sans trou de fixation
Sans semelle
sans écrou
100
M16
17
8.5
22.5
100
9
3
12
10
70.5
2100
Emile Maurin 35-784-100-1...
35-784-100-16-125
Sans trou de fixation
Sans semelle
sans écrou
100
M16
17
8.5
22.5
125
9
3
12
10
70.5
2100
Emile Maurin 35-784-100-1...
35-784-100-16-150
Sans trou de fixation
Sans semelle
sans écrou
100
M16
17
8.5
22.5
150
9
3
12
10
70.5
2100
Emile Maurin 35-784-100-1...
35-784-100-16-75
Sans trou de fixation
Sans semelle
sans écrou
100
M16
17
8.5
22.5
75
9
3
12
10
70.5
2100
Emile Maurin 35-784-100-2...
35-784-100-20-100
Sans trou de fixation
Sans semelle
sans écrou
100
M20
17
8.5
24
100
9
3
16
13
70.5
3500
Emile Maurin 35-784-100-2...
35-784-100-20-125
Sans trou de fixation
Sans semelle
sans écrou
100
M20
17
8.5
24
125
9
3
16
13
70.5
3500
Emile Maurin 35-784-100-2...
35-784-100-20-150
Sans trou de fixation
Sans semelle
sans écrou
100
M20
17
8.5
24
150
9
3
16
13
70.5
3500
Emile Maurin 35-784-100-2...
35-784-100-20-200
Sans trou de fixation
Sans semelle
sans écrou
100
M20
17
8.5
24
200
9
3
16
13
70.5
3500
Emile Maurin 35-784-100-2...
35-784-100-24-100
Sans trou de fixation
Sans semelle
sans écrou
100
M24
17
8.5
27
100
9
3
20
17
70.5
5200
Emile Maurin 35-784-100-2...
35-784-100-24-150
Sans trou de fixation
Sans semelle
sans écrou
100
M24
17
8.5
27
150
9
3
20
17
70.5
5200
Emile Maurin 35-784-100-2...
35-784-100-24-200
Sans trou de fixation
Sans semelle
sans écrou
100
M24
17
8.5
27
200
9
3
20
17
70.5
5200
Emile Maurin 35-784-80-16...
35-784-80-16-100
Sans trou de fixation
Sans semelle
sans écrou
80
M16
17
8.5
21.5
100
8.5
2
12
10
54.5
2100
Emile Maurin 35-784-80-16...
35-784-80-16-125
Sans trou de fixation
Sans semelle
sans écrou
80
M16
17
8.5
21.5
125
8.5
2
12
10
54.5
2100
Emile Maurin 35-784-80-16...
35-784-80-16-150
Sans trou de fixation
Sans semelle
sans écrou
80
M16
17
8.5
21.5
150
8.5
2
12
10
54.5
2100
Emile Maurin 35-784-80-16...
35-784-80-16-75
Sans trou de fixation
Sans semelle
sans écrou
80
M16
17
8.5
21.5
75
8.5
2
12
10
54.5
2100
Emile Maurin 35-784-80-20...
35-784-80-20-100
Sans trou de fixation
Sans semelle
sans écrou
80
M20
17
8.5
23
100
8.5
2
16
13
54.5
3500
Emile Maurin 35-784-80-20...
35-784-80-20-125
Sans trou de fixation
Sans semelle
sans écrou
80
M20
17
8.5
23
125
8.5
2
16
13
54.5
3500
Emile Maurin 35-784-80-20...
35-784-80-20-150
Sans trou de fixation
Sans semelle
sans écrou
80
M20
17
8.5
23
150
8.5
2
16
13
54.5
3500
Emile Maurin 35-784-80-20...
35-784-80-20-200
Sans trou de fixation
Sans semelle
sans écrou
80
M20
17
8.5
23
200
8.5
2
16
13
54.5
3500
Emile Maurin 35-784-80-24...
35-784-80-24-100
Sans trou de fixation
Sans semelle
sans écrou
80
M24
17
8.5
26
100
8.5
2
20
17
54.5
5200
Emile Maurin 35-784-80-24...
35-784-80-24-150
Sans trou de fixation
Sans semelle
sans écrou
80
M24
17
8.5
26
150
8.5
2
20
17
54.5
5200
Emile Maurin 35-784-80-24...
35-784-80-24-200
Sans trou de fixation
Sans semelle
sans écrou
80
M24
17
8.5
26
200
8.5
2
20
17
54.5
5200
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D