您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/pieds_et_roulettes/serie35_pieds_machines/pieds/35_78/35_785.prj},{NB=emile_maurin_35-785-100-24-200_0},{D1=100},{D3=17},{D4=8.5},{H2=200},{H4=3},{S1=20},{S2=17},{L1=70.5},{NDM=24},{K=70.5},{H11=9.0},{L6MAX=48},{KM=21.500},{SWM=36.000},{LXX=0.000},{TXX=0.000},{T1=16.500},{T2=9.000},{T3=2.000},{T4=12.000},{V1=13.000},{V2=8.500},{V3=18.800},{V4=8.500},{V5=11.163},{V6=1.600},{V7=2.000},{V8=0.900},{V9=3.730},{W1=13.000},{W2=1.500},{W3=17.330},{WEIGHT=1.228},{W4=5.000},{W5=23.700},{W6=5.000},{W7=3.700},{W8=1.00000},{W9=19.000},{W10=1.000},{SHOW=1},{REF=35-785-100-24-200},{VERSION=Avec trou de fixation},{FORME=Avec semelle},{ECROU=avec écrou},{D2=M24},{H1=27},{H3=9},{CHARGEMAX=5200},{INFOS=INFOTEXTE},{PARTNUMBER=GN 23-100-M24-200-D1-VK},{NORMNR=GN 23},{ANGLE=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
REF
VERSION
FORME
ECROU
D1
D2
D3
D4
H1
H2
H3
H4
S1
S2
L1
CHARGEMAX
Emile Maurin 35-785-100-1...
35-785-100-16-100
Avec trou de fixation
Avec semelle
avec écrou
100
M16
17
8.5
22.5
100
9
3
12
10
70.5
2100
Emile Maurin 35-785-100-1...
35-785-100-16-125
Avec trou de fixation
Avec semelle
avec écrou
100
M16
17
8.5
22.5
125
9
3
12
10
70.5
2100
Emile Maurin 35-785-100-1...
35-785-100-16-150
Avec trou de fixation
Avec semelle
avec écrou
100
M16
17
8.5
22.5
150
9
3
12
10
70.5
2100
Emile Maurin 35-785-100-1...
35-785-100-16-75
Avec trou de fixation
Avec semelle
avec écrou
100
M16
17
8.5
22.5
75
9
3
12
10
70.5
2100
Emile Maurin 35-785-100-2...
35-785-100-20-100
Avec trou de fixation
Avec semelle
avec écrou
100
M20
17
8.5
24
100
9
3
16
13
70.5
3500
Emile Maurin 35-785-100-2...
35-785-100-20-125
Avec trou de fixation
Avec semelle
avec écrou
100
M20
17
8.5
24
125
9
3
16
13
70.5
3500
Emile Maurin 35-785-100-2...
35-785-100-20-150
Avec trou de fixation
Avec semelle
avec écrou
100
M20
17
8.5
24
150
9
3
16
13
70.5
3500
Emile Maurin 35-785-100-2...
35-785-100-20-200
Avec trou de fixation
Avec semelle
avec écrou
100
M20
17
8.5
24
200
9
3
16
13
70.5
3500
Emile Maurin 35-785-100-2...
35-785-100-24-100
Avec trou de fixation
Avec semelle
avec écrou
100
M24
17
8.5
27
100
9
3
20
17
70.5
5200
Emile Maurin 35-785-100-2...
35-785-100-24-150
Avec trou de fixation
Avec semelle
avec écrou
100
M24
17
8.5
27
150
9
3
20
17
70.5
5200
Emile Maurin 35-785-100-2...
35-785-100-24-200
Avec trou de fixation
Avec semelle
avec écrou
100
M24
17
8.5
27
200
9
3
20
17
70.5
5200
Emile Maurin 35-785-80-16...
35-785-80-16-100
Avec trou de fixation
Avec semelle
avec écrou
80
M16
17
8.5
21.5
100
8.5
2
12
10
54.5
2100
Emile Maurin 35-785-80-16...
35-785-80-16-125
Avec trou de fixation
Avec semelle
avec écrou
80
M16
17
8.5
21.5
125
8.5
2
12
10
54.5
2100
Emile Maurin 35-785-80-16...
35-785-80-16-150
Avec trou de fixation
Avec semelle
avec écrou
80
M16
17
8.5
21.5
150
8.5
2
12
10
54.5
2100
Emile Maurin 35-785-80-16...
35-785-80-16-75
Avec trou de fixation
Avec semelle
avec écrou
80
M16
17
8.5
21.5
75
8.5
2
12
10
54.5
2100
Emile Maurin 35-785-80-20...
35-785-80-20-100
Avec trou de fixation
Avec semelle
avec écrou
80
M20
17
8.5
23
100
8.5
2
16
13
54.5
3500
Emile Maurin 35-785-80-20...
35-785-80-20-125
Avec trou de fixation
Avec semelle
avec écrou
80
M20
17
8.5
23
125
8.5
2
16
13
54.5
3500
Emile Maurin 35-785-80-20...
35-785-80-20-150
Avec trou de fixation
Avec semelle
avec écrou
80
M20
17
8.5
23
150
8.5
2
16
13
54.5
3500
Emile Maurin 35-785-80-20...
35-785-80-20-200
Avec trou de fixation
Avec semelle
avec écrou
80
M20
17
8.5
23
200
8.5
2
16
13
54.5
3500
Emile Maurin 35-785-80-24...
35-785-80-24-100
Avec trou de fixation
Avec semelle
avec écrou
80
M24
17
8.5
26
100
8.5
2
20
17
54.5
5200
Emile Maurin 35-785-80-24...
35-785-80-24-150
Avec trou de fixation
Avec semelle
avec écrou
80
M24
17
8.5
26
150
8.5
2
20
17
54.5
5200
Emile Maurin 35-785-80-24...
35-785-80-24-200
Avec trou de fixation
Avec semelle
avec écrou
80
M24
17
8.5
26
200
8.5
2
20
17
54.5
5200
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D