您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/pieds_et_roulettes/serie35_pieds_machines/pieds/35_79/35_798.prj},{NB=emile_maurin_35-798-100-24-269_0},{D1=100},{D3=17},{D4=8.5},{D5=35},{H1=67},{H2=269},{H4=3},{H5=48},{H6=67},{S1=20},{S2=30},{L1=70.5},{NDM=24},{K=70.5},{H11=9.0},{L6MAX=48},{KM=21.500},{SWM=36.000},{LXX=0.000},{TXX=0.000},{T1=16.500},{T2=9.000},{T3=2.000},{T4=12.000},{V1=13.000},{V2=8.500},{V3=18.800},{V4=8.500},{V5=11.163},{V6=1.600},{V7=2.000},{V8=0.900},{V9=3.730},{W1=13.000},{W2=1.500},{W3=17.330},{WEIGHT=1.572},{W4=5.000},{W5=23.700},{W6=5.000},{W7=3.700},{W8=1.00000},{W9=19.000},{W10=1.000},{SHOW=1},{REF=35-798-100-24-269},{VERSION=Avec trou de fixation},{FORME=Sans semelle},{D2=M24},{H3=9},{C=5200},{INFOS=INFOTEXTE},{PARTNUMBER=GN 23-100-M24-269-D0-W},{NORMNR=GN 23},{ANGLE=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
REF
VERSION
FORME
D1
D2
D3
D4
D5
H1
H2
H3
H4
H5
H6
S1
S2
L1
C
Emile Maurin 35-798-100-1...
35-798-100-16-119
Avec trou de fixation
Sans semelle
100
M16
17
8.5
24
45
119
9
3
32
45
12
20
70.5
2500
Emile Maurin 35-798-100-1...
35-798-100-16-144
Avec trou de fixation
Sans semelle
100
M16
17
8.5
24
45
144
9
3
32
45
12
20
70.5
2500
Emile Maurin 35-798-100-1...
35-798-100-16-169
Avec trou de fixation
Sans semelle
100
M16
17
8.5
24
45
169
9
3
32
45
12
20
70.5
2500
Emile Maurin 35-798-100-1...
35-798-100-16-194
Avec trou de fixation
Sans semelle
100
M16
17
8.5
24
45
194
9
3
32
45
12
20
70.5
2500
Emile Maurin 35-798-100-2...
35-798-100-20-144
Avec trou de fixation
Sans semelle
100
M20
17
8.5
30
56
144
9
3
40
56
16
24
70.5
3500
Emile Maurin 35-798-100-2...
35-798-100-20-169
Avec trou de fixation
Sans semelle
100
M20
17
8.5
30
56
169
9
3
40
56
16
24
70.5
3500
Emile Maurin 35-798-100-2...
35-798-100-20-194
Avec trou de fixation
Sans semelle
100
M20
17
8.5
30
56
194
9
3
40
56
16
24
70.5
3500
Emile Maurin 35-798-100-2...
35-798-100-20-244
Avec trou de fixation
Sans semelle
100
M20
17
8.5
30
56
244
9
3
40
56
16
24
70.5
3500
Emile Maurin 35-798-100-2...
35-798-100-24-169
Avec trou de fixation
Sans semelle
100
M24
17
8.5
35
67
169
9
3
48
67
20
30
70.5
5200
Emile Maurin 35-798-100-2...
35-798-100-24-219
Avec trou de fixation
Sans semelle
100
M24
17
8.5
35
67
219
9
3
48
67
20
30
70.5
5200
Emile Maurin 35-798-100-2...
35-798-100-24-269
Avec trou de fixation
Sans semelle
100
M24
17
8.5
35
67
269
9
3
48
67
20
30
70.5
5200
Emile Maurin 35-798-80-16...
35-798-80-16-118
Avec trou de fixation
Sans semelle
80
M16
17
8.5
24
45
118
8.5
2
29
45
12
20
54.5
2500
Emile Maurin 35-798-80-16...
35-798-80-16-143
Avec trou de fixation
Sans semelle
80
M16
17
8.5
24
45
143
8.5
2
29
45
12
20
54.5
2500
Emile Maurin 35-798-80-16...
35-798-80-16-168
Avec trou de fixation
Sans semelle
80
M16
17
8.5
24
45
168
8.5
2
29
45
12
20
54.5
2500
Emile Maurin 35-798-80-16...
35-798-80-16-193
Avec trou de fixation
Sans semelle
80
M16
17
8.5
24
45
193
8.5
2
29
45
12
20
54.5
2500
Emile Maurin 35-798-80-20...
35-798-80-20-143
Avec trou de fixation
Sans semelle
80
M20
17
8.5
30
56
143
8.5
2
36
56
16
24
54.5
3500
Emile Maurin 35-798-80-20...
35-798-80-20-168
Avec trou de fixation
Sans semelle
80
M20
17
8.5
30
56
168
8.5
2
36
56
16
24
54.5
3500
Emile Maurin 35-798-80-20...
35-798-80-20-193
Avec trou de fixation
Sans semelle
80
M20
17
8.5
30
56
193
8.5
2
36
56
16
24
54.5
3500
Emile Maurin 35-798-80-20...
35-798-80-20-243
Avec trou de fixation
Sans semelle
80
M20
17
8.5
30
56
243
8.5
2
36
56
16
24
54.5
3500
Emile Maurin 35-798-80-24...
35-798-80-24-168
Avec trou de fixation
Sans semelle
80
M24
17
8.5
35
67
168
8.5
2
42
67
20
30
54.5
5200
Emile Maurin 35-798-80-24...
35-798-80-24-218
Avec trou de fixation
Sans semelle
80
M24
17
8.5
35
67
218
8.5
2
42
67
20
30
54.5
5200
Emile Maurin 35-798-80-24...
35-798-80-24-268
Avec trou de fixation
Sans semelle
80
M24
17
8.5
35
67
268
8.5
2
42
67
20
30
54.5
5200
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D