피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie35_plots/35_91_3/35_91_3.prj},{NB=emile_maurin_35-912-25-20},{H=20},{L=18},{NR=weich (40)},{NDM=6},{WEIGHT=0.0330},{S=2.000},{D=11.5000},{REF=35-912-25-20},{D1=25},{D2=20},{D3=M6},{H1=20},{L1=18},{ELASTICITE=276},{CHARGEMAX=138.0},{ECRASEMENT=5.00},{INFOS=INFOTEXTE}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
REF
D1
D2
D3
H1
L1
ELASTICITE
CHARGEMAX
ECRASEMENT
Emile Maurin 35-912-10-10
35-912-10-10
10
8
M4
10
10
39
9.8
2.50
Emile Maurin 35-912-15-15
35-912-15-15
15
12
M4
15
10
59
22.1
3.75
Emile Maurin 35-912-20-15
35-912-20-15
20
14
M6
15
18
87
32.5
3.75
Emile Maurin 35-912-20-20
35-912-20-20
20
16
M6
20
18
60
30.0
5.00
Emile Maurin 35-912-25-20
35-912-25-20
25
20
M6
20
18
276
138.0
5.00
Emile Maurin 35-912-30-20
35-912-30-20
30
22
M8
20
20
401
200.5
5.00
Emile Maurin 35-912-40-25
35-912-40-25
40
30
M8
25
23
540
337.8
6.25
Emile Maurin 35-912-40-30
35-912-40-30
40
33
M8
30
23
323
242.3
7.50
Emile Maurin 35-912-50-30
35-912-50-30
50
42
M10
30
28
303
227.1
7.50
Emile Maurin 35-912-75-40
35-912-75-40
75
60
M12
40
37
699
698.8
10.00
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D