您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie35_plots/35_93_2/35_93_2.prj},{NB=emile_maurin_35-931-25-20},{H=20},{L=18},{T=6},{NR=mittel (55)},{NDM=6},{WEIGHT=0.0390},{S=2.000},{D=11.5000},{REF=35-931-25-20},{D1=25},{D2=20},{D3=M6},{H1=20},{H2=6},{L1=18},{ELASTICITE=139},{CHARGEMAX=69.5},{ECRASEMENT=5.00},{INFOS=INFOTEXTE},{X=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
REF
D1
D2
D3
H1
H2
L1
ELASTICITE
CHARGEMAX
ECRASEMENT
Emile Maurin 35-931-10-10
35-931-10-10
10
8
M4
10
4
10
19
4.7
2.50
Emile Maurin 35-931-15-15
35-931-15-15
15
12
M4
15
4
10
35
13.2
3.75
Emile Maurin 35-931-20-15
35-931-20-15
20
14
M6
15
6
18
74
27.8
3.75
Emile Maurin 35-931-20-20
35-931-20-20
20
16
M6
20
6
18
50
25.2
5.00
Emile Maurin 35-931-25-20
35-931-25-20
25
20
M6
20
6
18
139
69.5
5.00
Emile Maurin 35-931-30-20
35-931-30-20
30
22
M8
20
8
20
131
65.5
5.00
Emile Maurin 35-931-40-25
35-931-40-25
40
30
M8
25
8
23
383
239.2
6.25
Emile Maurin 35-931-40-30
35-931-40-30
40
33
M8
30
8
23
115
86.1
7.50
Emile Maurin 35-931-50-30
35-931-50-30
50
42
M10
30
10
28
189
142.0
7.50
Emile Maurin 35-931-75-40
35-931-75-40
75
60
M12
40
12
37
261
260.5
10.00
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D