您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie36_grenouilleres/36_03/36_030.prj},{NB=emile_maurin_36-030-20},{REF=36-030-20},{MAT=ACIER},{H1=20},{H2=1.6},{H3=1.3},{H4=11},{H5=6.4},{H6=12.7},{D1=5.2},{L1=68},{L2=27},{L3=21},{L4=8},{L5=14},{L6=13},{L7=5},{L8=22},{L9=25.5},{L10=25 / 44},{C=180},{AA=60.100},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
REF
MAT
H1
H2
H3
H4
H5
H6
D1
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9
L10
C
Emile Maurin 36-030-20
36-030-20
ACIER
20
1.6
1.3
11
6.4
12.7
5.2
68
27
21
8
14
13
5
22
25.5
25 / 44
180
Emile Maurin 36-030-32
36-030-32
ACIER
32
1.9
1.5
19
9.5
19.0
6.7
113
40
31
11
19
19
6
31
44.5
24 / 57
890
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D