您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie36_grenouilleres/36_45/36_45.prj},{NB=emile_maurin_36-451-400_0_0},{REF=36-451-400},{FORM=SS},{KEN=1.000},{W1=6.5},{AUSWAHL=0,15},{AUSWAHLX=15},{FH=4000},{B1=46.5},{B2=45},{B3=38},{B4=27},{D=6.3},{M1=20},{M2=12},{M3=11.5},{R=107.5},{PPATH=36_45_st/36_45_st_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.2100},{VERSION=Socle apparent},{POS=0},{W2=0},{F1=4000},{L1=147},{L2=123.5},{L3=32},{L4=83.5},{L5=121},{L6=107.5},{L7=38},{L8=27},{L9=12},{L10=11.5},{L11=6.5},{L12=8},{D1=6.3},{H1=22},{H2=12},{H3=46.5},{H4=45},{H5=20},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
REF
VERSION
F1
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9
L10
L11
L12
D1
H1
H2
H3
H4
H5
Emile Maurin 36-451-400
36-451-400
Socle apparent
4000
147
123.5
32
83.5
121
107.5
38
27
12
11.5
6.5
8
6.3
22
12
46.5
45
20
Emile Maurin 36-453-400
36-453-400
Socle invisible
4000
147
123.5
32
83.5
121
107.5
38
27
12
11.5
6.5
8
6.3
22
12
46.5
45
20
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D