피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie36_grenouilleres/36_49/36_49.prj},{NB=emile_maurin_36-491-150},{REF=36-491-150},{MATIERE=Acier},{VERSION=Standard},{F1=1500},{D1=5.5},{D2=6},{H1=26},{H2=19.5},{H3=25.5},{L1=88},{L2=48 à 60},{L3=22},{L4=17},{L5=31},{L6=48.5},{L7=26},{INFOS=INFOTEXTE},{X=1},{PPATH=36_49_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
REF
MATIERE
VERSION
F1
D1
D2
H1
H2
H3
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
Emile Maurin 36-491-150
36-491-150
Acier
Standard
1500
5.5
6
26
19.5
25.5
88
48 à 60
22
17
31
48.5
26
Emile Maurin 36-492-150
36-492-150
Acier
Cadenassable
1500
5.5
6
26
19.5
25.5
88
48 à 60
22
17
31
48.5
26
Emile Maurin 36-495-150
36-495-150
Inox
Standard
1500
5.5
6
26
19.5
25.5
88
48 à 60
22
17
31
48.5
26
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D