您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie36_grenouilleres/36_49/36_49.prj},{NB=emile_maurin_36-491-150},{REF=36-491-150},{MATIERE=Acier},{VERSION=Standard},{F1=1500},{D1=5.5},{D2=6},{H1=26},{H2=19.5},{H3=25.5},{L1=88},{L2=48 à 60},{L3=22},{L4=17},{L5=31},{L6=48.5},{L7=26},{INFOS=INFOTEXTE},{X=1},{PPATH=36_49_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
REF
MATIERE
VERSION
F1
D1
D2
H1
H2
H3
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
Emile Maurin 36-491-150
36-491-150
Acier
Standard
1500
5.5
6
26
19.5
25.5
88
48 à 60
22
17
31
48.5
26
Emile Maurin 36-492-150
36-492-150
Acier
Cadenassable
1500
5.5
6
26
19.5
25.5
88
48 à 60
22
17
31
48.5
26
Emile Maurin 36-495-150
36-495-150
Inox
Standard
1500
5.5
6
26
19.5
25.5
88
48 à 60
22
17
31
48.5
26
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D