您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie37_charnieres_et_gonds/paumelles_gonds/37_140/37_1401.prj},{NB=emile_maurin_37-1401-100},{REF=37-1401-100},{L1=100},{H1=20.0},{D1=16},{D2=10},{INFOS=INFOTEXTE},{L3=42.050},{L4=1.500},{L5=42.050},{L6=12.000},{L7=5.330},{L8=50.000},{D3=10.500},{D4=15.000},{D5=10.000},{D6=16.000},{PPATH=37_1401/37_1401_sbl.prj},{L2=MIN},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
REF
L1
H1
D1
D2
Emile Maurin 37-1401-40
37-1401-40
40
10.0
8
5
Emile Maurin 37-1401-60
37-1401-60
60
12.0
10
6
Emile Maurin 37-1401-80
37-1401-80
80
16.0
13
8
Emile Maurin 37-1401-100
37-1401-100
100
20.0
16
10
Emile Maurin 37-1401-120
37-1401-120
120
20.0
16
11
Emile Maurin 37-1401-135
37-1401-135
135
22.5
18
12
Emile Maurin 37-1401-150
37-1401-150
150
25.5
20
13
Emile Maurin 37-1401-180
37-1401-180
180
25.5
20
13
Emile Maurin 37-1401-200
37-1401-200
200
29.0
23
16
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D