피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie37_charnieres_et_gonds/charnieres/37_18/37_18.prj},{NB=emile_maurin_37-180-32-114_0},{REF=37-180-32-114},{CODE=423941},{DESCRIPTION=CFG.60/60 SH-6},{DIM01=114},{DIM02=36},{DIM03=57},{DIM04=57},{DIM05=65.0},{DIM06=32.5},{DIM07=32.5},{DIM08=16},{DIM09=8},{DIM10=8},{DIM11=6.5},{DIM12=12.5},{WEIGHT=45},{PPATH=37_18/37_18_asmtpl.prj},{ROT=0},{COULEUR=Noir},{L1=32.5},{L2=32.5},{L3=114},{L4=57},{L5=36},{D1=6.5},{D2=8},{H1=16},{H2=8},{LARGEUR=45-60},{INFOS=INFOTEXTE},{SHOW=1},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
REF
COULEUR
L1
L2
L3
L4
L5
D1
D2
H1
H2
LARGEUR
Emile Maurin 37-180-17-54
37-180-17-54
Noir
17.5
17.5
54
27
36
6.5
8
16
8
30-30
Emile Maurin 37-180-17-64
37-180-17-64
Noir
17.5
22.5
64
27
36
6.5
8
16
8
30-40
Emile Maurin 37-180-17-69
37-180-17-69
Noir
17.5
25
69
27
36
6.5
8
16
8
30-45
Emile Maurin 37-180-17-84
37-180-17-84
Noir
17.5
32.5
84
27
36
6.5
8
16
8
30-60
Emile Maurin 37-180-22-74
37-180-22-74
Noir
22.5
22.5
74
37
36
6.5
8
16
8
40-40
Emile Maurin 37-180-22-79
37-180-22-79
Noir
22.5
25
79
37
36
6.5
8
16
8
40-40
Emile Maurin 37-180-22-94
37-180-22-94
Noir
22.5
32.5
94
37
36
6.5
8
16
8
40-45
Emile Maurin 37-180-25-84
37-180-25-84
Noir
25
25
84
42
36
6.5
8
16
8
40-60
Emile Maurin 37-180-25-99
37-180-25-99
Noir
25
32.5
99
42
36
6.5
8
16
8
45-45
Emile Maurin 37-180-32-11...
37-180-32-114
Noir
32.5
32.5
114
57
36
6.5
8
16
8
45-60
Emile Maurin 37-183-17-54
37-183-17-54
Gris
17.5
17.5
54
27
36
6.5
8
16
8
30-30
Emile Maurin 37-183-17-64
37-183-17-64
Gris
17.5
22.5
64
27
36
6.5
8
16
8
30-40
Emile Maurin 37-183-17-69
37-183-17-69
Gris
17.5
25
69
27
36
6.5
8
16
8
30-45
Emile Maurin 37-183-17-84
37-183-17-84
Gris
17.5
32.5
84
27
36
6.5
8
16
8
30-60
Emile Maurin 37-183-22-74
37-183-22-74
Gris
22.5
22.5
74
37
36
6.5
8
16
8
40-40
Emile Maurin 37-183-22-79
37-183-22-79
Gris
22.5
25
79
37
36
6.5
8
16
8
40-45
Emile Maurin 37-183-22-94
37-183-22-94
Gris
22.5
32.5
94
37
36
6.5
8
16
8
40-60
Emile Maurin 37-183-25-84
37-183-25-84
Gris
25
25
84
42
36
6.5
8
16
8
45-45
Emile Maurin 37-183-25-99
37-183-25-99
Gris
25
32.5
99
42
36
6.5
8
16
8
45-60
Emile Maurin 37-183-32-11...
37-183-32-114
Gris
32.5
32.5
114
57
36
6.5
8
16
8
60-60
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D