피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie37_charnieres_et_gonds/charnieres/37_212/37_212.prj},{NB=emile_maurin_37-2122-60_0},{REF=37-2122-60},{COULEUR=Gris},{VERSION=Ressort fermant},{ROT=0},{L1=60},{L2=36},{L3=20},{D1=8.3},{H1=18.5},{H2=7.5},{H3=9.5},{H4=19},{M0=0.25},{M90=0.5},{M180=0.75},{M270=1},{INFOS=INFOTEXTE},{MAT=SR},{PPATH=37_212_asmtpl.prj},{X=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
REF
COULEUR
VERSION
L1
L2
L3
D1
H1
H2
H3
H4
M0
M90
M180
M270
Emile Maurin 37-2121-60
37-2121-60
Noir
Ressort ouvrant
60
36
20
8.3
18.5
7.5
9.5
19
0.25
0.5
0.75
1
Emile Maurin 37-2122-60
37-2122-60
Gris
Ressort fermant
60
36
20
8.3
18.5
7.5
9.5
19
0.25
0.5
0.75
1
Emile Maurin 37-2123-60
37-2123-60
Noir
Ressort ouvrant
60
36
20
8.3
18.5
7.5
9.5
19
0.25
0.5
0.75
1
Emile Maurin 37-2124-60
37-2124-60
Gris
Ressort fermant
60
36
20
8.3
18.5
7.5
9.5
19
0.25
0.5
0.75
1
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D