您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie37_charnieres_et_gonds/charnieres/37_56/37_56.prj},{NB=emile_maurin_37-561-38},{REF=37-561-38},{COULEUR=Blanc},{L1=38.1},{L2=3.17},{L3=22.2},{D1=3.43},{H1=50.8},{H2=33.3},{INFOS=INFOTEXTE},{X=2},{COL=1.00,1.00,1.00,0.00},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
REF
COULEUR
L1
L2
L3
D1
H1
H2
Emile Maurin 37-561-25
37-561-25
Blanc
25.4
2.00
15.9
3.43
38.1
28.6
Emile Maurin 37-561-38
37-561-38
Blanc
38.1
3.17
22.2
3.43
50.8
33.3
Emile Maurin 37-563-25
37-563-25
Noir
25.4
2.00
15.9
3.43
38.1
28.6
Emile Maurin 37-563-38
37-563-38
Noir
38.1
3.17
22.2
3.43
50.8
33.3
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D