您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie37_charnieres_et_gonds/charnieres/37_57/37_57.prj},{NB=emile_maurin_37-571-101},{REF=37-571-101},{COULEUR=Blanc},{L1=101.6},{L2=6.35},{L3=79.4},{L4=54.0},{D1=8.00},{H1=101.6},{H2=83.4},{H3=27.8},{H3X=27.800},{INFOS=INFOTEXTE},{X=3},{COL=1.00,1.00,1.00,0.00},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
REF
COULEUR
L1
L2
L3
L4
D1
H1
H2
H3
Emile Maurin 37-571-63
37-571-63
Blanc
63.5
4.76
50.8
44.4
4.62
76.2
57.1
-
Emile Maurin 37-571-88
37-571-88
Blanc
88.9
6.35
71.4
54.0
6.00
88.9
73.0
-
Emile Maurin 37-571-101
37-571-101
Blanc
101.6
6.35
79.4
54.0
8.00
101.6
83.4
27.8
Emile Maurin 37-573-63
37-573-63
Noir
63.5
4.76
50.8
44.4
4.62
76.2
57.1
-
Emile Maurin 37-573-88
37-573-88
Noir
88.9
6.35
71.4
54.0
6.00
88.9
73.0
-
Emile Maurin 37-573-101
37-573-101
Noir
101.6
6.35
79.4
54.0
8.00
101.6
83.4
27.8
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D