您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie37_charnieres_et_gonds/paumelles_gonds/37_70/37_702.prj},{NB=emile_maurin_37-702-47_(0)},{REF=37-702-47},{PIV=0},{H1=47.2},{H2=16},{H3=7.2},{H4=19},{H5=50.2},{H6=38},{H7=19},{H8=14.4},{H9=6.7},{D1=9.3},{D2=9.5},{D3=5.2},{D4=4.5},{D5=5.5},{L1=16.3},{L2=13.6},{L3=9.5},{L4=16.4},{L5=5},{L6=14.2},{L7=9.5},{F1=1200},{F2=700},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
REF
H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8
H9
D1
D2
D3
D4
D5
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
F1
F2
Emile Maurin 37-702-47
37-702-47
47.2
16
7.2
19
50.2
38
19
14.4
6.7
9.3
9.5
5.2
4.5
5.5
16.3
13.6
9.5
16.4
5
14.2
9.5
1200
700
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D