您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie37_charnieres_et_gonds/paumelles_gonds/37_72/37_721.prj},{NB=emile_maurin_37-721-120_0_1},{REF=37-721-120},{ANGLE=0},{VERSION=Axe fixe},{MATIERE=Acier},{AXE=Axe Acier + lubrificateur},{H1=120},{D1=16},{D2=11},{L1=20.0},{L2=3},{S3=1},{INFOS=INFOTEXTE},{WX=0° bis 360°},{S3X=1,2,3},{FORM=STS},{FORMX='ST','MS','STL','STS'},{PPATH=37_72/37_72_asmtpl.prj},{NORMNR=GN 128},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
REF
VERSION
MATIERE
AXE
H1
D1
D2
L1
L2
Emile Maurin 37-721-80
37-721-80
Axe fixe
Acier
Axe Acier + lubrificateur
80
13
8
15.5
2
Emile Maurin 37-721-100
37-721-100
Axe fixe
Acier
Axe Acier + lubrificateur
100
16
10
20.0
3
Emile Maurin 37-721-120
37-721-120
Axe fixe
Acier
Axe Acier + lubrificateur
120
16
11
20.0
3
Emile Maurin 37-721-135
37-721-135
Axe fixe
Acier
Axe Acier + lubrificateur
135
18
12
23.0
3
Emile Maurin 37-721-150
37-721-150
Axe fixe
Acier
Axe Acier + lubrificateur
150
20
13
25.5
3
Emile Maurin 37-721-180
37-721-180
Axe fixe
Acier
Axe Acier + lubrificateur
180
20
14
25.5
3
Emile Maurin 37-721-200
37-721-200
Axe fixe
Acier
Axe Acier + lubrificateur
200
23
16
28.5
3
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D