您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie37_charnieres_et_gonds/paumelles_gonds/37_72/37_727.prj},{NB=emile_maurin_37-727-80_0_1},{REF=37-727-80},{ANGLE=0},{VERSION=Axe fixe},{MATIERE=Inox 316},{AXE=Axe Inox 316},{H1=80},{D1=13},{D2=8},{L1=15.5},{L2=2},{S3=1},{INFOS=INFOTEXTE},{WX=0° bis 360°},{S3X=1,2,3},{FORM=ST},{FORMX='ST','MS','STL','STS'},{PPATH=37_72/37_72_asmtpl.prj},{NORMNR=GN 128},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
REF
VERSION
MATIERE
AXE
H1
D1
D2
L1
L2
Emile Maurin 37-727-80
37-727-80
Axe fixe
Inox 316
Axe Inox 316
80
13
8
15.5
2
Emile Maurin 37-727-100
37-727-100
Axe fixe
Inox 316
Axe Inox 316
100
16
10
20.0
3
Emile Maurin 37-727-120
37-727-120
Axe fixe
Inox 316
Axe Inox 316
120
16
11
20.0
3
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D