피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_fixation/serie41_elements_magnetiques/aimants_plats/41_28/41_28.prj},{NB=emile_maurin_41-283-70},{REF=41-283-70},{ALMANT=Ferrite dure},{VERSION=2 alésages},{L1=70},{L2=61.5},{L3=20.5},{L4=50},{L5=43.5},{L6=27.5},{D1=M5},{D2=12},{D3=5.5},{H1=13},{H2=8},{H3=6},{F1=45},{F2=14},{INFOS=INFOTEXTE},{WSVIS=HF - Hartferrit},{FORM=D - mit 2 Bohrungen},{B1=50},{B2=43.5},{M=27.5},{WEIGHT=0.1250}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
REF
ALMANT
VERSION
L1
L2
L3
L4
L5
L6
D1
D2
D3
H1
H2
H3
F1
F2
Emile Maurin 41-281-70
41-281-70
Ferrite dure
1 taraudage
70
61.5
20.5
50
43.5
27.5
M5
12
5.5
13
8
6
45
16
Emile Maurin 41-282-70
41-282-70
Ferrite dure
2 taraudages
70
61.5
20.5
50
43.5
27.5
M5
12
5.5
13
8
6
45
11
Emile Maurin 41-283-70
41-283-70
Ferrite dure
2 alésages
70
61.5
20.5
50
43.5
27.5
M5
12
5.5
13
8
6
45
14
Emile Maurin 41-284-70
41-284-70
NdFeB
1 taraudage
70
61.5
20.5
50
43.5
27.5
M5
12
5.5
13
8
6
290
68
Emile Maurin 41-285-70
41-285-70
NdFeB
2 taraudages
70
61.5
20.5
50
43.5
27.5
M5
12
5.5
13
8
6
290
72
Emile Maurin 41-286-70
41-286-70
NdFeB
2 alésages
70
61.5
20.5
50
43.5
27.5
M5
12
5.5
13
8
6
290
70
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D