您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_fixation/serie41_elements_magnetiques/aimants_plats/41_28/41_28.prj},{NB=emile_maurin_41-283-70},{REF=41-283-70},{ALMANT=Ferrite dure},{VERSION=2 alésages},{L1=70},{L2=61.5},{L3=20.5},{L4=50},{L5=43.5},{L6=27.5},{D1=M5},{D2=12},{D3=5.5},{H1=13},{H2=8},{H3=6},{F1=45},{F2=14},{INFOS=INFOTEXTE},{WSVIS=HF - Hartferrit},{FORM=D - mit 2 Bohrungen},{B1=50},{B2=43.5},{M=27.5},{WEIGHT=0.1250}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
REF
ALMANT
VERSION
L1
L2
L3
L4
L5
L6
D1
D2
D3
H1
H2
H3
F1
F2
Emile Maurin 41-281-70
41-281-70
Ferrite dure
1 taraudage
70
61.5
20.5
50
43.5
27.5
M5
12
5.5
13
8
6
45
16
Emile Maurin 41-282-70
41-282-70
Ferrite dure
2 taraudages
70
61.5
20.5
50
43.5
27.5
M5
12
5.5
13
8
6
45
11
Emile Maurin 41-283-70
41-283-70
Ferrite dure
2 alésages
70
61.5
20.5
50
43.5
27.5
M5
12
5.5
13
8
6
45
14
Emile Maurin 41-284-70
41-284-70
NdFeB
1 taraudage
70
61.5
20.5
50
43.5
27.5
M5
12
5.5
13
8
6
290
68
Emile Maurin 41-285-70
41-285-70
NdFeB
2 taraudages
70
61.5
20.5
50
43.5
27.5
M5
12
5.5
13
8
6
290
72
Emile Maurin 41-286-70
41-286-70
NdFeB
2 alésages
70
61.5
20.5
50
43.5
27.5
M5
12
5.5
13
8
6
290
70
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D