您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_fixation/serie41_elements_magnetiques/aimants_plats/41_60/41_602.prj},{NB=emile_maurin_41-602-34},{REF=41-602-34},{D1=34},{D2=5.5},{D3=11},{H1=3},{H2=8},{L1=29},{INFOS=INFOTEXTE},{PARTNUMBER=GN 70-34-B-ST},{NORMNR=GN 70},{D11=34 +0,2/+0,8},{D3X=11.000},{X=0.250},{WEIGHT=0.0220},{CTN=72125090},{ROHS=YES}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
REF
D1
D2
D3
H1
H2
L1
INFOS
Emile Maurin 41-602-27
41-602-27
27
5.5
11
3
8
21
INFOTEXTE
Emile Maurin 41-602-34
41-602-34
34
5.5
11
3
8
29
INFOTEXTE
Emile Maurin 41-602-45
41-602-45
45
5.5
11
3
8
39
INFOTEXTE
Emile Maurin 41-602-64
41-602-64
64
5.5
11
3
8
58
INFOTEXTE
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D