피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_fixation/serie41_elements_magnetiques/aimants_plats/41_61/41_61.prj},{NB=emile_maurin_41-610-60},{REF=41-610-60},{PARTNUMBER=GN 70.1-60-ZB},{NORMNR=GN 70.1},{D=60},{S1=2.5},{S2=1.2},{MATERIAL=Stahl},{WEIGHT=0.035},{VERS=4},{F=ZB},{CTN=72125090},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{VERSION=Brut},{D1=60},{H1=2.5},{H2=1.5},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
REF
VERSION
D1
H1
H2
Emile Maurin 41-610-20
41-610-20
Brut
20
2.0
1.0
Emile Maurin 41-610-30
41-610-30
Brut
30
2.0
1.0
Emile Maurin 41-610-40
41-610-40
Brut
40
2.0
1.0
Emile Maurin 41-610-60
41-610-60
Brut
60
2.5
1.5
Emile Maurin 41-615-20
41-615-20
Blanc
20
2.0
1.0
Emile Maurin 41-615-30
41-615-30
Blanc
30
2.0
1.0
Emile Maurin 41-615-40
41-615-40
Blanc
40
2.0
1.0
Emile Maurin 41-615-60
41-615-60
Blanc
60
2.5
1.5
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D