您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_fixation/serie41_elements_magnetiques/aimants_plats/41_61/41_61.prj},{NB=emile_maurin_41-610-60},{REF=41-610-60},{PARTNUMBER=GN 70.1-60-ZB},{NORMNR=GN 70.1},{D=60},{S1=2.5},{S2=1.2},{MATERIAL=Stahl},{WEIGHT=0.035},{VERS=4},{F=ZB},{CTN=72125090},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{VERSION=Brut},{D1=60},{H1=2.5},{H2=1.5},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
REF
VERSION
D1
H1
H2
Emile Maurin 41-610-20
41-610-20
Brut
20
2.0
1.0
Emile Maurin 41-610-30
41-610-30
Brut
30
2.0
1.0
Emile Maurin 41-610-40
41-610-40
Brut
40
2.0
1.0
Emile Maurin 41-610-60
41-610-60
Brut
60
2.5
1.5
Emile Maurin 41-615-20
41-615-20
Blanc
20
2.0
1.0
Emile Maurin 41-615-30
41-615-30
Blanc
30
2.0
1.0
Emile Maurin 41-615-40
41-615-40
Blanc
40
2.0
1.0
Emile Maurin 41-615-60
41-615-60
Blanc
60
2.5
1.5
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D