피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie_42_supports_d_ecran/42_05/42_05.prj},{NB=emile_maurin_42-051-15_0},{REF=42-051-15},{ROT=0},{COL=Noir},{C1=15.4},{C2=2.26},{L1=100},{L2=75},{L3=115},{L4=49},{L5=38},{L6=31},{L7=90.2},{D1=5.2},{D2=M5},{H1=44.6},{H2=19},{H3=2.6},{INFOS=INFOTEXTE},{XX=1},{PPATH=42_05/42_05_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
REF
COL
C1
C2
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
D1
D2
H1
H2
H3
Emile Maurin 42-051-7
42-051-7
Noir
7.9
2.20
100
75
115
49
38
31
90.2
5.2
M5
44.6
19
2.6
Emile Maurin 42-051-8
42-051-8
Noir
8.6
6.00
100
75
115
49
38
31
90.2
5.2
M5
44.6
19
2.6
Emile Maurin 42-051-15
42-051-15
Noir
15.4
2.26
100
75
115
49
38
31
90.2
5.2
M5
44.6
19
2.6
Emile Maurin 42-052-7
42-052-7
Blanc
7.9
2.20
100
75
115
49
38
31
90.2
5.2
M5
44.6
19
2.6
Emile Maurin 42-052-8
42-052-8
Blanc
8.6
6.00
100
75
115
49
38
31
90.2
5.2
M5
44.6
19
2.6
Emile Maurin 42-052-15
42-052-15
Blanc
15.4
2.26
100
75
115
49
38
31
90.2
5.2
M5
44.6
19
2.6
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D