您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie_42_supports_d_ecran/42_07/42_07.prj},{NB=emile_maurin_42-071-15_0_0},{REF=42-071-15},{ROT1=0},{ROT2=0},{COL=Noir},{C1=15.4},{C2=2.26},{C3=3.4},{L1=100},{L2=75},{L3=115},{L4=85.2},{L5=63.6},{L6=75},{D1=5.2},{D2=M6},{D3=30},{H1=39.75},{H2=29},{H3=2.6},{INFOS=INFOTEXTE},{XX=1},{PPATH=42_07/42_07_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
REF
COL
C1
C2
C3
L1
L2
L3
L4
L5
L6
D1
D2
D3
H1
H2
H3
Emile Maurin 42-071-7
42-071-7
Noir
7.9
2.20
2.3
100
75
115
85.2
63.6
75
5.2
M6
30
39.75
29
2.6
Emile Maurin 42-071-8
42-071-8
Noir
8.6
6.00
3.4
100
75
115
85.2
63.6
75
5.2
M6
30
39.75
29
2.6
Emile Maurin 42-071-15
42-071-15
Noir
15.4
2.26
3.4
100
75
115
85.2
63.6
75
5.2
M6
30
39.75
29
2.6
Emile Maurin 42-072-7
42-072-7
Blanc
7.9
2.20
2.3
100
75
115
85.2
63.6
75
5.2
M6
30
39.75
29
2.6
Emile Maurin 42-072-8
42-072-8
Blanc
8.6
6.00
3.4
100
75
115
85.2
63.6
75
5.2
M6
30
39.75
29
2.6
Emile Maurin 42-072-15
42-072-15
Blanc
15.4
2.26
3.4
100
75
115
85.2
63.6
75
5.2
M6
30
39.75
29
2.6
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D