您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{bene_inox_raccords/01_industrie/58_robinetterie/02_vannes_papillon/58422v.prj},{NB=bene_inox_458422-80V_1},{REF=458422-80V},{MATIERE=NBR},{DN=80},{DNP=3\"},{PN=16},{D1=77},{D2=100},{L1=46},{L2=216},{L3=105},{POIDS=4,7},{V=1},{INFOS=INFOTEXTE},{X=4},{WEB=https://www.bene-inox.com},{PPATH=58422v/58422v_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
REF
MATIERE
DN
DNP
PN
D1
D2
L1
L2
L3
POIDS
Béné Inox 458422-50V
458422-50V
NBR
50
2"
16
51
100
42.0
203
105
3,2
Béné Inox 458422-65V
458422-65V
NBR
65
2"1/2
16
63
100
45,5
209
105
4,1
Béné Inox 458422-80V
458422-80V
NBR
80
3"
16
77
100
46
216
105
4,7
Béné Inox 458422-100V
458422-100V
NBR
100
4"
16
102
150
52
264
130
6,4
Béné Inox 458422-125V
458422-125V
NBR
125
5"
16
122
150
55,5
285
130
7,9
Béné Inox 458422-150V
458422-150V
NBR
150
6"
16
154
150
55,5
298
130
12,0
Béné Inox 458422-200V
458422-200V
NBR
200
8"
16
200
270
60
395
210
17,0
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D