您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{bene_inox_raccords/01_industrie/58_robinetterie/02_vannes_papillon/58452.prj},{NB=bene_inox_458452-80_1},{REF=458452-80},{MAT=NBR},{DN=80},{DNP=3\"},{D=80},{L1=46},{L2=241},{L3=205},{POIDS=6.5},{V=1},{X=4},{PPATH=58452/58452_asmtpl.prj},{WEB=https://www.bene-inox.com}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
REF
MAT
DN
DNP
D
L1
L2
L3
POIDS
Béné Inox 458452-40
458452-40
NBR
40
1"1/2
40
33
210
205
3.0
Béné Inox 458452-50
458452-50
NBR
50
2"
50
43
227
205
3.5
Béné Inox 458452-65
458452-65
NBR
65
2"1/2
65
46
233
205
4.5
Béné Inox 458452-80
458452-80
NBR
80
3"
80
46
241
205
6.5
Béné Inox 458452-100
458452-100
NBR
100
4"
100
52
256
205
8.0
Béné Inox 458452-125
458452-125
NBR
125
5"
125
56
278
250
11.0
Béné Inox 458452-150
458452-150
NBR
150
6"
150
56
287
400
12.0
Béné Inox 458452-200
458452-200
NBR
200
8"
200
60
327
400
18.5
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D