您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{bene_inox_raccords/01_industrie/58_robinetterie/03_vannes_guillotine/58493.prj},{NB=bene_inox_458493-80_1},{REF=458493-80},{MAT=Métal},{DN=80},{DNP=3\"},{D1=80},{D2=225},{L1=50},{L3=333},{L2=149},{L4=475},{POIDS=10},{V=1},{S=60.000},{WEB=https://www.bene-inox.com},{PPATH=58493/58493_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
REF
MAT
DN
DNP
D1
D2
L1
L3
L2
L4
POIDS
Béné Inox 458493-50
458493-50
Métal
50
2"
50
225
40
281
119
420
8
Béné Inox 458493-65
458493-65
Métal
65
2"1/2
65
225
40
308
134
450
9
Béné Inox 458493-80
458493-80
Métal
80
3"
80
225
50
333
149
475
10
Béné Inox 458493-100
458493-100
Métal
100
4"
100
225
50
374
169
520
12
Béné Inox 458493-125
458493-125
Métal
125
5"
125
225
50
418
180
600
16
Béné Inox 458493-150
458493-150
Métal
150
6"
150
225
60
459
210
652
20
Béné Inox 458493-200
458493-200
Métal
200
8"
200
310
60
581
262
822
31
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D