피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/58_robinetterie/01_vannes_a_boule/58535_58536.prj},{NB=bene_inox_458535-25_1},{REF=458535-25},{MAT=Inox 316},{FORM=Passage en L},{DN=25},{F=1\"},{D=25},{L1=113},{L3=105},{L2=175},{POIDS=2,2},{V=1},{WEB=https://www.bene-inox.com},{PPATH=58535_58536/58535_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
REF
MAT
FORM
DN
F
D
L1
L3
L2
POIDS
Béné Inox 458535-8
458535-8
Inox 316
Passage en L
8
1/4"
6
69
62
115
0,4
Béné Inox 458535-10
458535-10
Inox 316
Passage en L
10
3/8"
10
72
65
115
0,6
Béné Inox 458535-15
458535-15
Inox 316
Passage en L
15
1/25"
13
83
70
115
0,9
Béné Inox 458535-20
458535-20
Inox 316
Passage en L
20
3/4"
20
95
85
175
1,5
Béné Inox 458535-25
458535-25
Inox 316
Passage en L
25
1"
25
113
105
175
2,2
Béné Inox 458536-8
458536-8
Inox 316
Passage en T
8
1/4"
6
69
62
115
0,4
Béné Inox 458536-10
458536-10
Inox 316
Passage en T
10
3/8"
10
72
65
115
0,6
Béné Inox 458536-15
458536-15
Inox 316
Passage en T
15
1/25"
13
83
0
115
0,9
Béné Inox 458536-20
458536-20
Inox 316
Passage en T
20
3/4"
20
95
85
175
1,5
Béné Inox 458536-25
458536-25
Inox 316
Passage en T
25
1"
25
113
105
175
2,2
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D