您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{bene_inox_raccords/02_agroalimentaire/62_norme_din/02_accessoires_de_tuyauterie_din/62252.prj},{NB=bene_inox_662252-5335},{REF=662252-5335},{MAT=Inox 316 L},{DN=50/32},{D1=53},{D2=35},{E=2.0},{L1=70},{L2=29},{POIDS=0.25},{WEB=https://www.bene-inox.com}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
MAT
DN
D1
D2
E
L1
L2
POIDS
Béné Inox 662252-1913
662252-1913
Inox 316 L
15/10
19
13
1.5
35
10
0.05
Béné Inox 662252-2319
662252-2319
Inox 316 L
20/15
23
19
1.5
40
12
0.07
Béné Inox 662252-2313
662252-2313
Inox 316 L
20/10
23
13
1.5
40
12
0.07
Béné Inox 662252-2923
662252-2923
Inox 316 L
25/20
29
23
1.5
50
17
0.18
Béné Inox 662252-2919
662252-2919
Inox 316 L
25/15
29
19
1.5
50
17
0.18
Béné Inox 662252-3529
662252-3529
Inox 316 L
32/25
35
29
1.5
55
20
0.19
Béné Inox 662252-3523
662252-3523
Inox 316 L
32/20
35
23
1.5
55
20
0.19
Béné Inox 662252-3519
662252-3519
Inox 316 L
32/15
35
19
1.5
55
20
0.19
Béné Inox 662252-4135
662252-4135
Inox 316 L
40/32
41
35
1.5
60
23
0.19
Béné Inox 662252-4129
662252-4129
Inox 316 L
40/25
41
29
1.5
60
23
0.19
Béné Inox 662252-4123
662252-4123
Inox 316 L
40/20
41
23
2.0
60
23
0.19
Béné Inox 662252-5341
662252-5341
Inox 316 L
50/40
53
41
2.0
70
29
0.25
Béné Inox 662252-5335
662252-5335
Inox 316 L
50/32
53
35
2.0
70
29
0.25
Béné Inox 662252-5329
662252-5329
Inox 316 L
50/25
53
29
2.0
70
29
0.25
Béné Inox 662252-7053
662252-7053
Inox 316 L
65/50
70
53
2.0
80
38
0.64
Béné Inox 662252-7041
662252-7041
Inox 316 L
65/40
70
41
2.0
80
38
0.64
Béné Inox 662252-7035
662252-7035
Inox 316 L
65/32
70
35
2.0
80
38
0.64
Béné Inox 662252-8570
662252-8570
Inox 316 L
80/65
85
70
2.0
90
46
0.67
Béné Inox 662252-8553
662252-8553
Inox 316 L
80/50
85
53
2.0
90
46
0.67
Béné Inox 662252-8541
662252-8541
Inox 316 L
80/40
85
41
2.0
90
46
0.67
Béné Inox 662252-10485
662252-10485
Inox 316 L
100/80
104
85
2.0
100
60
1.10
Béné Inox 662252-10470
662252-10470
Inox 316 L
100/65
104
70
2.0
100
60
1.10
Béné Inox 662252-10453
662252-10453
Inox 316 L
100/50
104
53
2.0
100
60
1.10
Béné Inox 662252-129104
662252-129104
Inox 316 L
125/100
129
104
2.0
124
71
1.50
Béné Inox 662252-12985
662252-12985
Inox 316 L
125/80
129
85
2.0
124
71
1.50
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D