피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{bene_inox_raccords/02_agroalimentaire/62_norme_din/03_vannes_papillon_din/62359.prj},{NB=bene_inox_662359-40_0},{REF=662359-40},{MAT=Inox 316L},{DN=40},{D1=78},{OUVERTURE=0},{D2=92},{F=65x1/6\"},{L=96},{POIDS=1.64},{D11=40},{INFOS=INFOTEXTE},{VERS=3.000},{VERS1=2.000},{VERS2=21.000},{DX=6.000},{WEB=https://www.bene-inox.com},{PPATH=62359/62359_sbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
REF
MAT
DN
D1
D2
F
L
POIDS
Béné Inox 662359-25
662359-25
Inox 316L
25
63
79
52x1/6"
88
1.23
Béné Inox 662359-32
662359-32
Inox 316L
32
70
92
58x1/6"
94
1.52
Béné Inox 662359-40
662359-40
Inox 316L
40
78
92
65x1/6"
96
1.64
Béné Inox 662359-50
662359-50
Inox 316L
50
92
105
78x1/6"
100
2.14
Béné Inox 662359-65
662359-65
Inox 316L
65
112
125
95x1/6"
108
3.26
Béné Inox 662359-80
662359-80
Inox 316L
80
127
139
110x1/4"
134
5.01
Béné Inox 662359-100
662359-100
Inox 316L
100
148
162
130x1/4"
152
7.19
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D