피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/serie92_assemblage_tube/connecteur_tube/92_07.prj},{NB=emile_maurin_92-077-50-76},{REF=92-077-50-76},{MAT=Aluminium naturel },{S1=50},{S2=50},{D1=M10},{L1=125.0},{L2=76},{L3=98},{L4=55.0},{MANETTE=92-911-M10-63},{INFOS=INFOTEXTE},{D111=50},{D2=50},{NORMNR=GN 134},{FORMX=1, 'D1 - D2', 2, 'D1 - S2', 3, 'S1 - D2', 4, 'S1 - S2'},{FORM=4},{OB=BL},{D11=50},{S11=50},{D22=50},{S22=50},{NDM=10},{KDM=8.157},{KS=Klemmschr. mit Innensechskant},{A=11.000},{B=60.500},{B1=34.000},{B2=26.500},{C=8.000},{D=10.000},{E=4.000},{F=5.000},{G=7.670},{H=18.000},{J=1.000},{L=17.000},{R=11.000},{M1=35.000},{P=3.000},{RP1=24.000},{RP2=16.500},{K1=73.000},{U=7.000},{O1=12.500},{VERS=8},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
REF
MAT
S1
S2
D1
L1
L2
L3
L4
MANETTE
Emile Maurin 92-077-20-50
92-077-20-50
Aluminium naturel
20
20
M8
79.5
50
68
33.5
92-911-M 8-35
Emile Maurin 92-077-25-50
92-077-25-50
Aluminium naturel
25
25
M8
79.5
50
68
33.5
92-911-M 8-35
Emile Maurin 92-077-30-50
92-077-30-50
Aluminium naturel
30
30
M8
79.5
50
68
33.5
92-911-M 8-35
Emile Maurin 92-077-30-60
92-077-30-60
Aluminium naturel
30
30
M8
109.0
60
79
50.0
92-911-M 8-55
Emile Maurin 92-077-35-60
92-077-35-60
Aluminium naturel
35
35
M8
109.0
60
79
50.0
92-911-M 8-55
Emile Maurin 92-077-40-60
92-077-40-60
Aluminium naturel
40
40
M8
109.0
60
79
50.0
92-911-M 8-55
Emile Maurin 92-077-40-76
92-077-40-76
Aluminium naturel
40
40
M10
125.0
76
98
55.0
92-911-M10-63
Emile Maurin 92-077-45-76
92-077-45-76
Aluminium naturel
45
45
M10
125.0
76
98
55.0
92-911-M10-63
Emile Maurin 92-077-50-76
92-077-50-76
Aluminium naturel
50
50
M10
125.0
76
98
55.0
92-911-M10-63
Emile Maurin 92-078-20-50
92-078-20-50
Aluminium pelliculé noir
20
20
M8
79.5
50
68
33.5
92-911-M 8-35
Emile Maurin 92-078-25-50
92-078-25-50
Aluminium pelliculé noir
25
25
M8
79.5
50
68
33.5
92-911-M 8-35
Emile Maurin 92-078-30-50
92-078-30-50
Aluminium pelliculé noir
30
30
M8
79.5
50
68
33.5
92-911-M 8-35
Emile Maurin 92-078-30-60
92-078-30-60
Aluminium pelliculé noir
30
30
M8
109.0
60
79
50.0
92-911-M 8-55
Emile Maurin 92-078-35-60
92-078-35-60
Aluminium pelliculé noir
35
35
M8
109.0
60
79
50.0
92-911-M 8-55
Emile Maurin 92-078-40-60
92-078-40-60
Aluminium pelliculé noir
40
40
M8
109.0
60
79
50.0
92-911-M 8-55
Emile Maurin 92-078-40-76
92-078-40-76
Aluminium pelliculé noir
40
40
M10
125.0
76
98
55.0
92-911-M10-63
Emile Maurin 92-078-45-76
92-078-45-76
Aluminium pelliculé noir
45
45
M10
125.0
76
98
55.0
92-911-M10-63
Emile Maurin 92-078-50-76
92-078-50-76
Aluminium pelliculé noir
50
50
M10
125.0
76
98
55.0
92-911-M10-63
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D