피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/serie92_assemblage_tube/support_de_montage/92_102_2.prj},{NB=emile_maurin_92-1027-20},{REF=92-1027-20},{MAT=Aluminium naturel },{VER=Avec axe},{D2=20},{D3=10.0},{D4=6.5},{D5=M6},{L1=55},{L2=40.0},{L3=24},{L4=15.0},{L5=30},{L6=26},{L7=12.0},{INFOS=INFOTEXTE},{LGS=GN 511.5-M6-30-S},{LGK=GN 511.5-M6-30-K},{WEIGHT=MIN},{ECCN=},{FARBE=0.75,0.75,0.75,0.00},{VERS=6},{PARTNUMBER=483-B20-30-W-MT},{NORMNR=GN 483},{OB=MT},{PPATH=92_102/92_1027_asmtpl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
REF
MAT
VER
D2
D3
D4
D5
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
Emile Maurin 92-1027-8
92-1027-8
Aluminium naturel
Avec axe
8
7.0
4.5
M4
30
22.0
13
8.0
16
16
5.5
Emile Maurin 92-1027-10
92-1027-10
Aluminium naturel
Avec axe
10
8.5
5.5
M5
38
28.0
17
10.0
20
17
7.0
Emile Maurin 92-1027-12
92-1027-12
Aluminium naturel
Avec axe
12
8.5
5.5
M5
38
28.0
17
10.0
20
19
8.0
Emile Maurin 92-1027-15
92-1027-15
Aluminium naturel
Avec axe
15
10.0
6.5
M6
46
33.5
20
12.5
25
21
10.0
Emile Maurin 92-1027-16
92-1027-16
Aluminium naturel
Avec axe
16
10.0
6.5
M6
46
33.5
20
12.5
25
24
11.0
Emile Maurin 92-1027-20
92-1027-20
Aluminium naturel
Avec axe
20
10.0
6.5
M6
55
40.0
24
15.0
30
26
12.0
Emile Maurin 92-1028-8
92-1028-8
Aluminium anodisé noir
Avec axe
8
7.0
4.5
M4
30
22.0
13
8.0
16
16
5.5
Emile Maurin 92-1028-10
92-1028-10
Aluminium anodisé noir
Avec axe
10
8.5
5.5
M5
38
28.0
17
10.0
20
17
7.0
Emile Maurin 92-1028-12
92-1028-12
Aluminium anodisé noir
Avec axe
12
8.5
5.5
M5
38
28.0
17
10.0
20
19
8.0
Emile Maurin 92-1028-15
92-1028-15
Aluminium anodisé noir
Avec axe
15
10.0
6.5
M6
46
33.5
20
12.5
25
21
10.0
Emile Maurin 92-1028-16
92-1028-16
Aluminium anodisé noir
Avec axe
16
10.0
6.5
M6
46
33.5
20
12.5
25
24
11.0
Emile Maurin 92-1028-20
92-1028-20
Aluminium anodisé noir
Avec axe
20
10.0
6.5
M6
55
40.0
24
15.0
30
26
12.0
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D