您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/serie92_assemblage_tube/support_de_montage/92_110.prj},{NB=emile_maurin_92-1101-15-1/8-10},{REF=92-1101-15-1/8-10},{PARTNUMBER=GN 480.7-D15-G1/8-10},{NORMNR=GN 480.7},{D1X=15.000},{D2X=9.728},{T=8.0},{SW=13},{WEIGHT=0.042},{CTN=73182900},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{D1=15},{D2=G1/8},{D3=10},{D4=8.0},{L1=35},{L2=71},{D11=D15},{L3=8.0},{S1=13},{INFOS=INFOTEXTE},{D2XX=1/8},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
REF
D1
D2
D3
D4
L1
L2
L3
S1
Emile Maurin 92-1101-10-5...
92-1101-10-5-4
10
M5
4
2.5
30
48
8.5
8
Emile Maurin 92-1101-10-6...
92-1101-10-6-4
10
M6
4
2.5
30
48
10.5
8
Emile Maurin 92-1101-10-5...
92-1101-10-5-6
10
M5
6
4.5
30
57
8.5
8
Emile Maurin 92-1101-10-6...
92-1101-10-6-6
10
M6
6
4.5
30
57
10.5
8
Emile Maurin 92-1101-12-7...
92-1101-12-7-6
12
M7
6
4.5
30
57
11.5
10
Emile Maurin 92-1101-12-7...
92-1101-12-7-9
12
M7
9
7.0
30
63
11.5
10
Emile Maurin 92-1101-12-8...
92-1101-12-8X1-6
12
M8x1
6
4.5
30
57
10.0
10
Emile Maurin 92-1101-12-8...
92-1101-12-8X1-9
12
M8x1
9
7.0
30
63
10.0
10
Emile Maurin 92-1101-15-1...
92-1101-15-10X1-9
15
M10x1
9
7.0
35
68
10.0
13
Emile Maurin 92-1101-15-1...
92-1101-15-1/8-9
15
G1/8
9
7.0
35
68
8.0
13
Emile Maurin 92-1101-15-1...
92-1101-15-1/8-10
15
G1/8
10
8.0
35
71
8.0
13
Emile Maurin 92-1101-15-1...
92-1101-15-10X1-10
15
M10x1
10
8.0
35
71
10.0
13
Emile Maurin 92-1101-16-1...
92-1101-16-1/8-10
16
G1/8
10
8.0
35
71
8.0
14
Emile Maurin 92-1101-16-1...
92-1101-16-12X1,5-10
16
M12x1,5
10
8.0
35
71
14.0
14
Emile Maurin 92-1101-16-1...
92-1101-16-12X1,5-12
16
M12x1,5
12
9.0
35
71
14.0
14
Emile Maurin 92-1101-16-1...
92-1101-16-1/8-12
16
G1/8
12
8.0
35
71
8.0
14
Emile Maurin 92-1101-20-3...
92-1101-20-3/8-12
20
G3/8
12
9.0
40
76
12.0
18
Emile Maurin 92-1101-20-1...
92-1101-20-1/4-12
20
G1/4
12
9.0
40
76
12.0
18
Emile Maurin 92-1101-20-1...
92-1101-20-16X1,5-12
20
M16x1,5
12
9.0
40
76
15.0
18
Emile Maurin 92-1101-20-1...
92-1101-20-16X1,5-16
20
M16x1,5
16
12.0
40
76
15.0
18
Emile Maurin 92-1101-20-3...
92-1101-20-3/8-16
20
G3/8
16
12.0
40
76
12.0
18
Emile Maurin 92-1101-20-1...
92-1101-20-1/4-16
20
G1/4
16
12.0
40
76
12.0
18
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D