您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/serie92_assemblage_tube/pied_et_pied_embase/92_1202.prj},{NB=emile_maurin_92-1202-48},{REF=92-1202-48},{CODE=419591},{DESCRIPTION=BAS3-48-SST},{DIM011=3,'48.3'},{WEIGHT=790},{PPATH=92_1202/92_1202_asmtpl.prj},{VERSION=3 appuis},{D1=48.3},{D2=80},{D3=400},{D4=430},{D5=M16},{H1=185},{H2=85},{H3=58},{INFOS=INFOTEXTE},{SHOW=1},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
REF
VERSION
D1
D2
D3
D4
D5
H1
H2
H3
Emile Maurin 92-1202-42
92-1202-42
3 appuis
42.4
80
400
430
M16
185
85
58
Emile Maurin 92-1202-48
92-1202-48
3 appuis
48.3
80
400
430
M16
185
85
58
Emile Maurin 92-1202-50
92-1202-50
3 appuis
50.8
80
400
430
M16
185
85
58
Emile Maurin 92-1202-60
92-1202-60
3 appuis
60.3
80
400
430
M16
185
85
58
Emile Maurin 92-1202-45
92-1202-45
3 appuis
45.0
80
400
430
M16
185
85
58
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D