피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/serie92_assemblage_tube/rails_rouleaux_modulaires/92_153.prj},{NB=emile_maurin_92-1531-36},{REF=92-1531-36},{CODE=429823},{DESCRIPTION=RLT-HJ},{WEIGHT=4},{VERSION=Cheville de jonction},{L1=36},{L2=32},{L3=26.5},{L4=15},{D1=3},{D2=5.5},{H1=8},{H2=6},{H3=8},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
REF
VERSION
L1
L2
L3
L4
D1
D2
H1
H2
H3
Emile Maurin 92-1531-36
92-1531-36
Cheville de jonction
36
32
26.5
15
3
5.5
8
6
8
Emile Maurin 92-1532-36
92-1532-36
Embout d'extrémité
36
32
26.5
15
3
5.5
8
6
8
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D