피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/serie92_assemblage_tube/connecteur_tube/92_177.prj},{NB=emile_maurin_92-1773-30},{REF=92-1773-30},{COULEUR=Noir},{VERSION=Denture extérieure},{D1=30},{D2=8.1},{D3=M8},{L1=40},{L2=16.5},{L3=27},{L4=44},{L5=95},{L6=44.5},{L7=32.5},{L8=42},{C1=12},{F1=3000},{M1=33},{M2=120},{INFOS=INFOTEXTE},{PPATH=92_177/92_177_3_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
REF
COULEUR
VERSION
D1
D2
D3
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
C1
F1
M1
M2
Emile Maurin 92-1771-30
92-1771-30
Noir
Lisse
30
8.1
M8
40
16.5
27
44
95
44.5
32.5
42
12
3000
33
4
Emile Maurin 92-1772-30
92-1772-30
Noir
Denture extérieure
30
8.1
M8
40
16.5
27
44
95
44.5
32.5
42
12
3000
33
120
Emile Maurin 92-1773-30
92-1773-30
Noir
Denture extérieure
30
8.1
M8
40
16.5
27
44
95
44.5
32.5
42
12
3000
33
120
Emile Maurin 92-1774-30
92-1774-30
Gris
Lisse
30
8.1
M8
40
16.5
27
44
95
44.5
32.5
42
12
3000
33
4
Emile Maurin 92-1775-30
92-1775-30
Gris
Denture extérieure
30
8.1
M8
40
16.5
27
44
95
44.5
32.5
42
12
3000
33
120
Emile Maurin 92-1776-30
92-1776-30
Gris
Denture extérieure
30
8.1
M8
40
16.5
27
44
95
44.5
32.5
42
12
3000
33
120
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D