피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/serie92_assemblage_tube/connecteur_tube/92_181.prj},{NB=emile_maurin_92-1812-30},{REF=92-1812-30},{COULEUR=Noir},{VERSION=Avec denture},{D1=30},{D2=6.5},{D3=M8},{H1=108},{H2=8},{H3=33},{H4=42},{L1=75},{L2=60},{C1=12},{F1=3000},{M1=33},{M2=100},{INFOS=INFOTEXTE},{PPATH=92_181/92_181_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
REF
COULEUR
VERSION
D1
D2
D3
H1
H2
H3
H4
L1
L2
C1
F1
M1
M2
Emile Maurin 92-1811-30
92-1811-30
Noir
Lisse
30
6.5
M8
108
8
33
42
75
60
12
3000
33
4
Emile Maurin 92-1812-30
92-1812-30
Noir
Avec denture
30
6.5
M8
108
8
33
42
75
60
12
3000
33
100
Emile Maurin 92-1813-30
92-1813-30
Gris
Lisse
30
6.5
M8
108
8
33
42
75
60
12
3000
33
4
Emile Maurin 92-1814-30
92-1814-30
Gris
Avec denture
30
6.5
M8
108
8
33
42
75
60
12
3000
33
100
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D