피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/serie92_assemblage_tube/pied_et_pied_embase/92_205.prj},{NB=emile_maurin_92-205-30},{REF=92-205-30},{D1=30},{D2=6.5},{D3=M8},{L1=36.0},{L2=50},{L3=37},{L4=60},{L5=42},{L6=60},{L7=42},{H1=6.5},{H2=35},{INFOS=INFOTEXTE},{PARTNUMBER=GN 163.5-B30-50-A},{D11=B30},{WEIGHT=0.2650},{CTN=73072210},{ROHS=YES}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
REF
D1
D2
D3
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
H1
H2
Emile Maurin 92-205-30
92-205-30
30
6.5
M8
36.0
50
37
60
42
60
42
6.5
35
Emile Maurin 92-205-50
92-205-50
50
10.7
M10
48.5
85
60
105
74
105
74
9.0
60
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D