您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/serie92_assemblage_tube/pied_et_pied_embase/92_205.prj},{NB=emile_maurin_92-205-30},{REF=92-205-30},{D1=30},{D2=6.5},{D3=M8},{L1=36.0},{L2=50},{L3=37},{L4=60},{L5=42},{L6=60},{L7=42},{H1=6.5},{H2=35},{INFOS=INFOTEXTE},{PARTNUMBER=GN 163.5-B30-50-A},{D11=B30},{WEIGHT=0.2650},{CTN=73072210},{ROHS=YES}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
REF
D1
D2
D3
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
H1
H2
Emile Maurin 92-205-30
92-205-30
30
6.5
M8
36.0
50
37
60
42
60
42
6.5
35
Emile Maurin 92-205-50
92-205-50
50
10.7
M10
48.5
85
60
105
74
105
74
9.0
60
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D