피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/serie92_assemblage_tube/connecteur_tube/92_32.prj},{NB=emile_maurin_92-327-50-76},{REF=92-327-50-76},{MAT=Aluminium naturel },{D1=50},{D2=50},{D3=M10},{L1=176},{L2=76},{L3=98},{L4=70},{L5=127.0},{MANETTE=92-911-M10-63},{INFOS=INFOTEXTE},{OB=BL},{NORMNR=GN 193},{FORMX= 1, 'D1 - D2', 2, 'D1 - S2', 3, 'S1 - D2', 4, 'S1 - S2'},{D22=50},{D11=50},{S11=50},{S2=V50},{S22=50},{S1=V50},{NDM=10},{FORM=1},{VERS=12},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
REF
MAT
D1
D2
D3
L1
L2
L3
L4
L5
MANETTE
Emile Maurin 92-327-20-50
92-327-20-50
Aluminium naturel
20
20
M8
120
50
68
46
85.0
92-911-M8-40
Emile Maurin 92-327-25-50
92-327-25-50
Aluminium naturel
25
25
M8
120
50
68
46
85.0
92-911-M8-40
Emile Maurin 92-327-30-50
92-327-30-50
Aluminium naturel
30
30
M8
120
50
68
46
85.0
92-911-M8-40
Emile Maurin 92-327-30-60
92-327-30-60
Aluminium naturel
30
30
M8
141
60
79
59
101.5
92-911-M8-55
Emile Maurin 92-327-32-60
92-327-32-60
Aluminium naturel
32
32
M8
141
60
79
59
101.5
92-911-M8-55
Emile Maurin 92-327-35-60
92-327-35-60
Aluminium naturel
35
35
M8
141
60
79
59
101.5
92-911-M8-55
Emile Maurin 92-327-40-60
92-327-40-60
Aluminium naturel
40
40
M8
141
60
79
59
101.5
92-911-M8-55
Emile Maurin 92-327-40-76
92-327-40-76
Aluminium naturel
40
40
M10
176
76
98
70
127.0
92-911-M10-63
Emile Maurin 92-327-42-76
92-327-42-76
Aluminium naturel
42
42
M10
176
76
98
70
127.0
92-911-M10-63
Emile Maurin 92-327-45-76
92-327-45-76
Aluminium naturel
45
45
M10
176
76
98
70
127.0
92-911-M10-63
Emile Maurin 92-327-48-76
92-327-48-76
Aluminium naturel
48
48
M10
176
76
98
70
127.0
92-911-M10-63
Emile Maurin 92-327-50-76
92-327-50-76
Aluminium naturel
50
50
M10
176
76
98
70
127.0
92-911-M10-63
Emile Maurin 92-328-20-50
92-328-20-50
Aluminium pelliculé noir
20
20
M8
120
50
68
46
85.0
92-911-M8-40
Emile Maurin 92-328-25-50
92-328-25-50
Aluminium pelliculé noir
25
25
M8
120
50
68
46
85.0
92-911-M8-40
Emile Maurin 92-328-30-50
92-328-30-50
Aluminium pelliculé noir
30
30
M8
120
50
68
46
85.0
92-911-M8-40
Emile Maurin 92-328-30-60
92-328-30-60
Aluminium pelliculé noir
30
30
M8
141
60
79
59
101.5
92-911-M8-55
Emile Maurin 92-328-32-60
92-328-32-60
Aluminium pelliculé noir
32
32
M8
141
60
79
59
101.5
92-911-M8-55
Emile Maurin 92-328-35-60
92-328-35-60
Aluminium pelliculé noir
35
35
M8
141
60
79
59
101.5
92-911-M8-55
Emile Maurin 92-328-40-60
92-328-40-60
Aluminium pelliculé noir
40
40
M8
141
60
79
59
101.5
92-911-M8-55
Emile Maurin 92-328-40-76
92-328-40-76
Aluminium pelliculé noir
40
40
M10
176
76
98
70
127.0
92-911-M10-63
Emile Maurin 92-328-42-76
92-328-42-76
Aluminium pelliculé noir
42
42
M10
176
76
98
70
127.0
92-911-M10-63
Emile Maurin 92-328-45-76
92-328-45-76
Aluminium pelliculé noir
45
45
M10
176
76
98
70
127.0
92-911-M10-63
Emile Maurin 92-328-48-76
92-328-48-76
Aluminium pelliculé noir
48
48
M10
176
76
98
70
127.0
92-911-M10-63
Emile Maurin 92-328-50-76
92-328-50-76
Aluminium pelliculé noir
50
50
M10
176
76
98
70
127.0
92-911-M10-63
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D